KPU Pressure switch (single, flare, auto reset)

Прекъсвач за налягане, KPU6W

060-5243

null: 8 - 42, Диференциал [bar]: 4 - 10, Функция на контакт: SPDT, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: Разширение, Размер на връзка по налягане: 1/4, връзка налягане мъжко/женско: Мъжко, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30, Макс. работно налягане [bar]: 46.5

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application noteNot applicable for liquid line
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP30
Material DescriptionKPU6W Pressure Switch M/14
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
SCIP dossier product nameKPU Pressure Switch
UL approved refrigerantsR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR744
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаE31024
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаKPU6W
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]122 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]42.00 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]8.00 bar
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс]600.00 psig
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин]100.00 psig
Диференциал [bar] [макс]10.00 bar
Диференциал [bar] [мин]4.00 bar
Диференциал [psi] [макс]145.00 psi
Диференциал [psi] [мин]58.00 psi
Електрическа връз. коментариfor ½ in male pipe thread
Характеристика
Стойност
Електрическа връзкаОтвор
Елементи, чувствителни към наляганеМях
КатегорияIV
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид14 pc
Макс. работно налягане [bar]46.5 bar
Макс. работно налягане [psig]675 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe50.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]725.0 psig
Наименование на продуктаПрекъсвач за налягане
Обезмаслени хладилни агентиR134aR513AR515B
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCELVDPEDRoHSUAc UL us UL873, CS C22.2
Окол. Темп. Бележка80 °C/176 °F for max 120 min
Описание на продуктаКонтрол на високо налягане
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане1/4
Размер на електрическа връзка7/8 in
Стандарт за връзка по наляганеDIN 8906
Степен на защита Nema (~)1
степен на контакт144 A, 240 V AC24 A, 240 V acDC=12 W pilot dutyFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac
Съвместимост с лубрикантиOilfree applications
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеРазширение
Флуидна група1
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT
Хладилни агентиR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR744

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.693 Kilogram
Нето тегло0.658 Kilogram
Volume0.827 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428063722
Proposition 65Cancer