Pressure switch, KP6AS_060-537366

Прекъсвач за налягане, KP6AS

060-537366

null: 8 - 42, Диференциал [bar]: 4, Функция на контакт: SPDT, функция Reset: Ръчен макс., Тип връзка по налягане: M, Размер на връзка по налягане: 12 x 1.5, връзка налягане мъжко/женско: Мъжко, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30, Макс. работно налягане [bar]: 46.5

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application noteNot applicable for liquid line
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP30
Material DescriptionKP6AS Pressure Switch M/36
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
SCIP dossier product nameKP Pressure Switch
UL approved refrigerantsR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR717R744
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаE31024
Бележки за връзка по наляганеРежещ пръстен 6 mm тръба
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаKP6AS
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]149 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-13 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]42.00 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]8.00 bar
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс]610.00 psig
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин]116.00 psig
Диференциал [bar]4.00 bar
Диференциал [psi]58.00 psi
Електрическа връзкаУплътнение за гумен кабел
Характеристика
Стойност
Елементи, чувствителни към наляганеМях
КатегорияIV
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид36 pc
Макс. работно налягане [bar]46.5 bar
Макс. работно налягане [psig]675 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe46.5 bar
Макс. тестово налягане [psig]675.0 psig
Наименование на продуктаПрекъсвач за налягане
Обезмаслени хладилни агентиR134aR513AR515B
ОбслужваемНо.
ОдобрениеRoHS КитайCCCCEEACGLLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Окол. Темп. Бележка80 °C/176 °F for max 120 min
Описание на продуктаПрекъсвач за налягане
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане12 x 1.5
Размер на електрическа връзка6-14 mm
Стандарт за връзка по наляганеISO 8434-1
Степен на защита Nema (~)1
степен на контактAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Съвместимост с лубрикантиOilfree applications
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеM
Флуидна група1
функция ResetРъчен макс.
Функция на контактSPDT
Хладилни агентиR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515BR717R744

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.346 Kilogram
Нето тегло0.293 Kilogram
Volume0.57 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428045612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm