Прекъсвач за налягане, KP7B
060-508966
null: 8 - 32, Диференциал [bar]: 4, Функция на контакт: SPDT, функция Reset: Ръчен макс., Тип връзка по налягане: СПОЙКА, ODF, връзка налягане мъжко/женско: Женско, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30, Макс. работно налягане [bar]: 35
060-508966
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application note | Not applicable for liquid line |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN 60947 електрически свойства | Изолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 проводни свойства | Гъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2 |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP30 |
| Material Description | KP7B PRESSOSTAT |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4 |
| SCIP dossier product name | KP Pressure Switch |
| UL approved refrigerants | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| UL одобрение | Yes |
| UL одобрение за файлови имена | E31024 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | KP7B |
| връзка налягане мъжко/женско | Женско |
| Група продукти | Превключватели и термостати |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 65 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -25 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 149 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -13 °F |
| Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс] | 32.00 bar |
| Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин] | 8.00 bar |
| Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс] | 464.00 psig |
| Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин] | 116.00 psig |
| Диференциал [bar] | 4.00 bar |
| Диференциал [psi] | 58.00 psi |
| Електрическа връзка | Уплътнение за гумен кабел |
| Елементи, чувствителни към налягане | Мях |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Категория | IV |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 32 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 35.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 510 psig |
| Макс. тестово налягане [bar] Pe | 35.0 bar |
| Макс. тестово налягане [psig] | 510.0 psig |
| Наименование на продукта | Прекъсвач за налягане |
| Налягане при пръсване [bar] | 140.0 bar |
| Обезмаслени хладилни агенти | R134aR513AR515B |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | RoHS КитайBVCCCCEDNVEACGLLRLVDPEDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Окол. Темп. Бележка | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Описание на продукта | Прекъсвач за налягане |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари на превключватели |
| Размер на връзка по налягане | 6 mm |
| Размер на електрическа връзка | 6-14 mm |
| Стандарт за връзка по налягане | EN 1254-1 |
| Степен на защита Nema (~) | 1 |
| степен на контакт | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Съвместимост с лубриканти | Oilfree applications |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип връзка по налягане | СПОЙКА, ODF |
| Флуидна група | 1 |
| функция Reset | Ръчен макс. |
| Функция на контакт | SPDT |
| Хладилни агенти | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.386 Kilogram |
| Нето тегло | 0.351 Kilogram |
| Volume | 1.281 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428012416 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |