Pressure switch, KP5_060-205491, WEB060-8127

Прекъсвач за налягане, KP7B

060-205491

null: 8 - 32, Диференциал [bar]: 4, Функция на контакт: SPDT, функция Reset: Ръчен макс., Тип връзка по налягане: Гайка на разширение, Размер на връзка по налягане: 1/4, връзка налягане мъжко/женско: Женско, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30, Макс. работно налягане [bar]: 35

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP30
Material DescriptionKP7B Pressure Switch M/32
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
UL approved refrigerantsR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513A
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаE31024
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаKP7B
връзка налягане мъжко/женскоЖенско
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]149 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-13 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]32.00 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]8.00 bar
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс]464.00 psig
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин]116.00 psig
Диференциал [bar]4.00 bar
Диференциал [psi]58.00 psi
Дължина на капилярна тръба [mm]900 mm
дължина на капилярната тръба36 in
Електрическа връз. мъжка/женскаЖенско
Електрическа връзкаВъртящ се конектор на кабел
Характеристика
Стойност
Елементи, чувствителни към наляганеМях
КатегорияIV
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид32 pc
Макс. работно налягане [bar]35.0 bar
Макс. работно налягане [psig]510 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe35.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]510.0 psig
Наименование на продуктаПрекъсвач за налягане
Налягане при пръсване [bar]140.0 bar
Обезмаслени хладилни агентиR134aR513AR515B
ОбслужваемНо.
ОдобрениеRoHS КитайBVCCCCEDNVEACGLLRLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Окол. Темп. Бележка80 °C/176 °F for max 120 min
Описание на продуктаПрекъсвач за налягане
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане1/4
Размер на електрическа връзкаNPSM 1/2 - 14
Стандарт за връзка по наляганеDIN 8912
Степен на защита Nema (~)1
степен на контакт120 V AC, 16 FLA, 96 LRA, 3A пилотен режим16 A резистивен, монофаза8 A резистивен, монофаза240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
Съвместимост с лубрикантиOilfree applications
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеГайка на разширение
Флуидна група1
функция ResetРъчен макс.
Функция на контактSPDT
Хладилни агентиR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.474 Kilogram
Нето тегло0.439 Kilogram
Volume1.281 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424498207
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm