KP1 Pressure switch low pressure

Прекъсвач за налягане, KP1

060-200166

null: -0.2 - 7.5, Диференциал [bar]: 0.7 - 4, Функция на контакт: SPDT, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: Разширение, Размер на връзка по налягане: 1/4, връзка налягане мъжко/женско: Мъжко, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30, Макс. работно налягане [bar]: 17
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: KP

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application noteNot applicable for liquid line
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP30
Material DescriptionKP1 PRESSOSTAT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
UL approved refrigerantsR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаE31024MH27572
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаKP1
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]149 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-13 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]7.50 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]-0.20 bar
Диапазон на регулиране6 inHg - 108 psig
Диференциал [bar] [макс]4.00 bar
Диференциал [bar] [мин]0.70 bar
Диференциал [psi] [макс]58.00 psi
Диференциал [psi] [мин]10.00 psi
Електрическа връз. мъжка/женскаЖенско
Характеристика
Стойност
Електрическа връзкаВъртящ се конектор на кабел
Елементи, чувствителни към наляганеМях
КатегорияIV
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид36 pc
Макс. работно налягане [bar]17.0 bar
Макс. работно налягане [psig]245 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe20.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]290.0 psig
Наименование на продуктаПрекъсвач за налягане
Обезмаслени хладилни агентиR134aR513AR515B
ОбслужваемНо.
ОдобрениеBVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDPEDRINARMRSRoHS Китайc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Окол. Темп. Бележка80 °C/176 °F for max 120 min
Описание на продуктаПрекъсвач за налягане
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане1/4
Размер на електрическа връзкаNPSM 1/2 - 14
Стандарт за връзка по наляганеDIN 8906
Степен на защита Nema (~)1
степен на контакт120 V AC, 16 FLA, 96 LRA, 3A пилотен режим16 A резистивен, монофаза240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A резистивен, монофаза
Съвместимост с лубрикантиOilfree applications
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеРазширение
Флуидна група1
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT
Хладилни агентиR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.368 Kilogram
Нето тегло0.325 Kilogram
Volume0.57 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428978477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm