Прекъсвач за налягане, KP5A
060-123091
null: 8 - 32, Диференциал [bar]: 1.8 - 6, Функция на контакт: SPDT, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: M, Размер на връзка по налягане: 10 x 0.75, връзка налягане мъжко/женско: Мъжко, IP степен на защита от бн. Влияния: IP44, Макс. работно налягане [bar]: 35
060-123091
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN 60947 електрически свойства | Изолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 проводни свойства | Гъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2 |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP44 |
| Material Description | KP5A Pressure Switch M/14 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dossier product name | KP KPI |
| UL approved refrigerants | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR717 |
| UL одобрение | Yes |
| UL одобрение за файлови имена | E31024 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | KP5A |
| връзка налягане мъжко/женско | Мъжко |
| Група продукти | Превключватели и термостати |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 65 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 149 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс] | 32.00 bar |
| Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин] | 8.00 bar |
| Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс] | 464.00 psig |
| Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин] | 116.00 psig |
| Диференциал [bar] [макс] | 6.00 bar |
| Диференциал [bar] [мин] | 1.80 bar |
| Диференциал [psi] [макс] | 87.00 psi |
| Диференциал [psi] [мин] | 26.00 psi |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Електрическа връзка | Уплътнение за гумен кабел |
| Елементи, чувствителни към налягане | Мях |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 14 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 35.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 510 psig |
| Макс. тестово налягане [bar] Pe | 35.0 bar |
| Макс. тестово налягане [psig] | 510.0 psig |
| Наименование на продукта | Прекъсвач за налягане |
| Обезмаслени хладилни агенти | R134aR513AR515B |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | RoHS КитайBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Окол. Темп. Бележка | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Описание на продукта | Прекъсвач за налягане |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари на превключватели |
| Размер на връзка по налягане | 10 x 0.75 |
| Размер на електрическа връзка | 6-14 mm |
| Стандарт за връзка по налягане | ISO 261 |
| Степен на защита Nema (~) | 2 |
| степен на контакт | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Съвместимост с лубриканти | Oilfree applications |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип връзка по налягане | M |
| функция Reset | Авто |
| Функция на контакт | SPDT |
| Хладилни агенти | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515BR717 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.54 Kilogram |
| Нето тегло | 0.47 Kilogram |
| Volume | 1.468 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424498344 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |