KP5 Pressure Switch M-36_060-519691_060-535891_060-539266

Прекъсвач за налягане, KP5

060-117166

null: 8 - 32, Диференциал [bar]: 1.8 - 6, Функция на контакт: SPDT, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: Разширение, Размер на връзка по налягане: 1/4, връзка налягане мъжко/женско: Мъжко, IP степен на защита от бн. Влияния: IP44, Макс. работно налягане [bar]: 35

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application noteNot applicable for liquid line
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP44
Material DescriptionKP5 PRESSOSTAT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
UL approved refrigerantsR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаE31024
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаKP5
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]149 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]32.00 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]8.00 bar
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс]464.00 psig
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин]116.00 psig
Диференциал [bar] [макс]6.00 bar
Диференциал [bar] [мин]1.80 bar
Диференциал [psi] [макс]87.00 psi
Диференциал [psi] [мин]26.00 psi
Характеристика
Стойност
Друга RoHS документацияSaudi Arabia RoHS
Електрическа връзкаУплътнение за гумен кабел
Елементи, чувствителни към наляганеМях
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид36 pc
Макс. работно налягане [bar]35.0 bar
Макс. работно налягане [psig]510 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe35.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]510.0 psig
Наименование на продуктаПрекъсвач за налягане
Обезмаслени хладилни агентиR134aR513AR515B
ОбслужваемНо.
ОдобрениеRoHS КитайBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2
Окол. Темп. Бележка80 °C/176 °F for max 120 min
Описание на продуктаПрекъсвач за налягане
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане1/4
Размер на електрическа връзка6-14 mm
Стандарт за връзка по наляганеDIN 8906
Степен на защита Nema (~)2
степен на контактAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Съвместимост с лубрикантиOilfree applications
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеРазширение
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT
Хладилни агентиR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.34 Kilogram
Нето тегло0.308 Kilogram
Volume0.57 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422025931
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm