KP5A Pressure Switch, WEB060-8090

Прекъсвач за налягане, KP5A

060-115366

null: 8 - 32, Диференциал [bar]: 3, Функция на контакт: SPDT, функция Reset: Ръчен макс., Тип връзка по налягане: M, Размер на връзка по налягане: 10 x 0.75, връзка налягане мъжко/женско: Мъжко, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30, Макс. работно налягане [bar]: 35

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application noteNot applicable for liquid line
CE маркировкаYes
Connection (EF000443)External thread metric
Degree of protection (IP) (EF005474)IP30
Depth (EF000049)92
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Height (EF000040)129
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP30
Material DescriptionKP5A Pressure Switch M/36
Max. operating pressure (EF020449)35.0
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
SCIP dossier product nameKP Pressure Switch
Thread size (EF022694)Other
UL approved refrigerantsR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR717
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаE31024
Width (EF000008)48
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаKP5A
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]149 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]32.00 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]8.00 bar
Характеристика
Стойност
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс]464.00 psig
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин]116.00 psig
Диференциал [bar]3.00 bar
Диференциал [psi]43.00 psi
Електрическа връзкаУплътнение за гумен кабел
Елементи, чувствителни към наляганеМях
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид36 pc
Макс. работно налягане [bar]35.0 bar
Макс. работно налягане [psig]510 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe35.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]510.0 psig
Наименование на продуктаПрекъсвач за налягане
Обезмаслени хладилни агентиR134aR513AR515B
ОбслужваемНо.
ОдобрениеRoHS КитайBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Окол. Темп. Бележка80 °C/176 °F for max 120 min
Описание на продуктаПрекъсвач за налягане
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане10 x 0.75
Размер на електрическа връзка6-14 mm
Стандарт за връзка по наляганеISO 261
Степен на защита Nema (~)1
степен на контактAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Съвместимост с лубрикантиOilfree applications
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеM
функция ResetРъчен макс.
Функция на контактSPDT
Хладилни агентиR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515BR717

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.32 Kilogram
Нето тегло0.285 Kilogram
Volume0.57 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428015967
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm