KP1 Pressure switch low pressure

Прекъсвач за налягане, KP1

060-110166

null: -0.2 - 7.5, Диференциал [bar]: 0.7 - 4, Функция на контакт: SPDT, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: Разширение, Размер на връзка по налягане: 1/4, връзка налягане мъжко/женско: Мъжко, IP степен на защита от бн. Влияния: IP44, Макс. работно налягане [bar]: 17

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application noteNot applicable for liquid line
CE маркировкаYes
Degree of protection (IP) (EF005474)IP44
Depth (EF000049)92
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Height (EF000040)129
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP44
Material DescriptionKP1 PRESSOSTAT
Max. operating pressure (EF020449)17.0
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
Thread size (EF022694)1/4 inch
UL approved refrigerantsR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаE31024MH27572
Width (EF000008)48
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаKP1
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]149 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-13 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]7.50 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]-0.20 bar
Диапазон на регулиране6 inHg - 108 psig
Диференциал [bar] [макс]4.00 bar
Диференциал [bar] [мин]0.70 bar
Характеристика
Стойност
Диференциал [psi] [макс]58.00 psi
Диференциал [psi] [мин]10.00 psi
Друга RoHS документацияSaudi Arabia RoHS
Електрическа връзкаУплътнение за гумен кабел
Елементи, чувствителни към наляганеМях
КатегорияIV
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид36 pc
Макс. работно налягане [bar]17.0 bar
Макс. работно налягане [psig]245 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe20.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]290.0 psig
Наименование на продуктаПрекъсвач за налягане
Обезмаслени хладилни агентиR134aR513AR515B
ОбслужваемНо.
ОдобрениеRoHS КитайBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDPEDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Окол. Темп. Бележка80 °C/176 °F for max 120 min
Описание на продуктаПрекъсвач за налягане
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане1/4
Размер на електрическа връзка6-14 mm
Стандарт за връзка по наляганеDIN 8906
Степен на защита Nema (~)2
степен на контактAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Съвместимост с лубрикантиOilfree applications
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеРазширение
Флуидна група1
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT
Хладилни агентиR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.344 Kilogram
Нето тегло0.3 Kilogram
Volume0.57 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422002185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm