KP-E Pressure switch, type (KP 1E, KP 7EW)

Прекъсвач за налягане, KP1E

060-530266

null: -0.9 - 7, Диференциал [bar]: 0.7, Функция на контакт: SPDT злато, функция Reset: Ръчен мин., Тип връзка по налягане: СПОЙКА, ODF, Размер на връзка по налягане: 1/4, връзка налягане мъжко/женско: Женско, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30, Макс. работно налягане [bar]: 17

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application noteNot applicable for liquid line
ATEX текст за продажби-20C<ta<+60CII 3G Ex ic IIB T6 Gc
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP30
Material DescriptionKP1E Pressure Control,-20C<to<+60C II 3G
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
UL approved refrigerantsR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R32R444BR454AR454CR455AR516AR600R600a
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаKP1E
връзка налягане мъжко/женскоЖенско
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]40 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-20 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]104 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-4 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]7.00 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]-0.90 bar
Диапазон на регулиране27 inHg - 101 psig
Диференциал [bar]0.70 bar
Диференциал [psi]10.00 psi
Електрическа връз. коментариУплътнение на метален кабел
Електрическа връз. мъжка/женскаЖенско
Електрическа връзкаВход за винтов кабел
Електрическа връзка стандартDIN 40430
Характеристика
Стойност
Елементи, чувствителни към наляганеМях
КатегорияIV
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид32 pc
Макс. работно налягане [bar]17.0 bar
Макс. работно налягане [psig]246 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe20.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]138.0 psig
Наименование на продуктаПрекъсвач за налягане
Обезмаслени хладилни агентиR1234ze(E)R516A
ОборудванеМях стоп
ОбслужваемНо.
ОдобрениеATEX - Кат. 3 - Зона 2RoHS КитайCCCCEEACLVDPEDRINARMRSUAcURus
Окол. Темп. Бележка80 °C/176 °F for max 120 min
Описание на продуктаПрекъсвач за налягане
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане1/4
Размер на електрическа връзкаPg 13.5
Стандарт за връзка по наляганеEN 1254-1
Степен на защита Nema (~)1
степен на контактCi max: 0,5 nFIi max: 0,1 ALi max: 0,2 uHPi max: 1 WUi max: 30 V
Съвместимост с лубрикантиOilfree applications
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеСПОЙКА, ODF
Флуидна група1
функция ResetРъчен мин.
Функция на контактSPDT злато
Хладилни агентиR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R444BR454AR454CR455AR516AR600R600aR601R601a

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.4 Kilogram
Нето тегло0.364 Kilogram
Volume1.281 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428039635
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm