KP6EB Pressure Switch M/32 ATEX, WEB060-8302

Прекъсвач за налягане, KP6EB

060-522566

null: 8 - 42, Диференциал [bar]: 4, Функция на контакт: SPDT злато, функция Reset: Ръчен макс., Тип връзка по налягане: СПОЙКА, ODF, Размер на връзка по налягане: 1/4, връзка налягане мъжко/женско: Женско, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30, Макс. работно налягане [bar]: 46.5

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ATEX текст за продажби-20C<ta<+60CII 3G Ex ic IIB T6 Gc
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVЗащита от късо съединение, предпазител: 10A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP30
Material DescriptionKP6EB Pressure Switch M/32 ATEX
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
SCIP dossier product nameKP Pressure Switch
UL approved refrigerantsR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R32R444BR454AR454CR455AR516AR600R600a
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаKP6EB
връзка налягане мъжко/женскоЖенско
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]60 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-20 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]140 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-4 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]42.00 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]8.00 bar
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс]610.00 psig
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин]116.00 psig
Диференциал [bar]4.00 bar
Диференциал [psi]58.00 psi
Електрическа връз. коментариУплътнение на метален кабел
Електрическа връз. мъжка/женскаЖенско
Електрическа връзкаВход за винтов кабел
Характеристика
Стойност
Електрическа връзка стандартDIN 40430
Елементи, чувствителни към наляганеМях
КатегорияIV
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Количество в опаковка от определен вид32 pc
Макс. работно налягане [bar]46.5 bar
Макс. работно налягане [psig]675 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe46.5 bar
Макс. тестово налягане [psig]675.0 psig
Наименование на продуктаПрекъсвач за налягане
Обезмаслени хладилни агентиR1234ze(E)R516A
ОбслужваемНо.
ОдобрениеATEX - Кат. 3 - Зона 2RoHS КитайCCCCEEACLVDPEDRINARMRSUAcURus
Окол. Темп. Бележка80 °C/176 °F for max 120 min
Описание на продуктаПрекъсвач за налягане
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане1/4
Размер на електрическа връзкаPg 13.5
Стандарт за връзка по наляганеEN 1254-1
Степен на защита Nema (~)1
степен на контактCi max: 0.5 nFIi max: 0.1 ALi max: 0.2 μHPi max: 1 WUi max: 30 V
Съвместимост с лубрикантиOilfree applications
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Тип връзка по наляганеСПОЙКА, ODF
Флуидна група1
функция ResetРъчен макс.
Функция на контактSPDT злато
Хладилни агентиR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R32R444BR452BR454AR454BR454CR455AR516AR600R600aR601R601a

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.41 Kilogram
Нето тегло0.394 Kilogram
Volume1.281 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428659802
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm