Прекъсвач за налягане, KP6EW
060-522466
null: 8 - 42, Диференциал [bar]: 4 - 10, Функция на контакт: SPDT злато, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: СПОЙКА, ODF, Размер на връзка по налягане: 1/4, връзка налягане мъжко/женско: Женско, IP степен на защита от бн. Влияния: IP44, Макс. работно налягане [bar]: 46.5
060-522466
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| ATEX текст за продажби | -20C<ta<+60CII 3G Ex ic IIB T6 Gc |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN 60947 електрически свойства | Изолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVЗащита от късо съединение, предпазител: 10A |
| EN 60947 проводни свойства | Гъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2 |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP44 |
| Material Description | KP6EW Pressure Switch M/32 ATEX |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dossier product name | KP KPI |
| UL approved refrigerants | R1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R32R444BR454AR454CR455AR516AR600R600a |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | KP6EW |
| връзка налягане мъжко/женско | Женско |
| Група продукти | Превключватели и термостати |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 60 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 140 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -4 °F |
| Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс] | 42.00 bar |
| Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин] | 8.00 bar |
| Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс] | 610.00 psig |
| Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин] | 116.00 psig |
| Диференциал [bar] [макс] | 10.00 bar |
| Диференциал [bar] [мин] | 4.00 bar |
| Диференциал [psi] [макс] | 145.00 psi |
| Диференциал [psi] [мин] | 58.00 psi |
| Електрическа връз. коментари | Уплътнение на метален кабел |
| Електрическа връз. мъжка/женска | Женско |
| Електрическа връзка | Вход за винтов кабел |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Електрическа връзка стандарт | DIN 40430 |
| Елементи, чувствителни към налягане | Мях |
| Категория | IV |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 32 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 46.5 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 675 psig |
| Макс. тестово налягане [bar] Pe | 46.5 bar |
| Макс. тестово налягане [psig] | 675.0 psig |
| Наименование на продукта | Прекъсвач за налягане |
| Обезмаслени хладилни агенти | R1234ze(E)R516A |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | ATEX - Кат. 3 - Зона 2RoHS КитайCCCCEEACLVDPEDRINARMRSUAcURus |
| Окол. Темп. Бележка | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Описание на продукта | Прекъсвач за налягане |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари на превключватели |
| Размер на връзка по налягане | 1/4 |
| Размер на електрическа връзка | Pg 13.5 |
| Стандарт за връзка по налягане | EN 1254-1 |
| Степен на защита Nema (~) | 2 |
| степен на контакт | Ci max: 0.5 nFIi max: 0.1 ALi max: 0.2 μHPi max: 1 WUi max: 30 V |
| Съвместимост с лубриканти | Oilfree applications |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип връзка по налягане | СПОЙКА, ODF |
| Флуидна група | 1 |
| функция Reset | Авто |
| Функция на контакт | SPDT злато |
| Хладилни агенти | R1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R32R444BR452BR454AR454BR454CR455AR516AR600R600aR601R601a |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.427 Kilogram |
| Нето тегло | 0.385 Kilogram |
| Volume | 1.281 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428659680 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |