Компактен прекъсвач за налягане, HTB
061G1079
Функция на контакт: SPST, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: Спойка, ODM, Размер на връзка по налягане: 2.4 mm, Макс. работно налягане [bar]: 25
061G1079
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | HTB Pressure Switch 3UA16 I/100 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| UL approved refrigerants | R134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| UL одобрение | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | HTB |
| Група продукти | Превключватели и термостати |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 1000 mm |
| Електрическа връз. коментари | 2 x клема тип Faston 250 |
| Електрическа връзка | Многожилни конектори |
| Категория на диапазона на налягането | Високо налягане |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Ключ за спецификация | HTB-3UA16 |
| Количество в опаковка от определен вид | 100 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 25.0 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Макс. работно налягане [psig] | 362 psig |
| Макс. тестово налягане [bar] Pe | 30.0 bar |
| Наименование на продукта | Компактен прекъсвач за налягане |
| Настройка на налягането OFF [bar] | 14.8 bar |
| Настройка на налягането ON [bar] | 16.0 bar |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | UL |
| Опции за монтиране | 2 x M4 x 0.7 |
| Продуктови аксесоари | Но. |
| Размер на връзка по налягане | 2.4 mm |
| степен на контакт | AC125V/AC240VFLA 20 A |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип връзка по налягане | Спойка, ODM |
| Типово обозначение | HTB-3UA16 |
| функция Reset | Авто |
| Функция на контакт | SPST |
| Хладилни агенти | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.112 Kilogram |
| Нето тегло | 0.111 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.435 Liter |
| EAN/UPC | 5702428257534 |