Компактен прекъсвач за налягане, HTB
061G1048
Функция на контакт: SPDT, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: Разширение, Размер на връзка по налягане: 1/4 in, Макс. работно налягане [bar]: 33
061G1048
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | HTB Pressure Switch Z320 I/100 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | HTB |
| връзка налягане мъжко/женско | Женско |
| Група продукти | Превключватели и термостати |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 1000 mm |
| Електрическа връз. коментари | 3 x клема тип Faston 250 |
| Електрическа връзка | Многожилни конектори |
| Категория на диапазона на налягането | Високо налягане |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Ключ за спецификация | HTB-Z320 |
| Количество в опаковка от определен вид | 100 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 33.0 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Макс. работно налягане [psig] | 478 psig |
| Макс. тестово налягане [bar] Pe | 40.0 bar |
| Наименование на продукта | Компактен прекъсвач за налягане |
| Настройка на налягането OFF [bar] | 21.5 bar |
| Настройка на налягането ON [bar] | 0.0 bar |
| Обслужваем | Но. |
| Опции за монтиране | 2 x M4 x 0.7 |
| Продуктови аксесоари | Но. |
| Размер на връзка по налягане | 1/4 in |
| степен на контакт | AC125V/AC240VFLA 4 A |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип връзка по налягане | Разширение |
| Типово обозначение | HTB-Z320 |
| функция Reset | Авто |
| Функция на контакт | SPDT |
| Хладилни агенти | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.135 Kilogram |
| Нето тегло | 0.128 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.441 Liter |
| EAN/UPC | 5702428257749 |