HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

Компактен прекъсвач за налягане, HTB

061G1023

Функция на контакт: SPDT, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: Спойка, ODM, Макс. работно налягане [bar]: 33

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHTB Pressure Switch 3UC04 I/100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
UL approved refrigerantsR134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
UL одобрениеYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаHTB
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-20 °C
Дължина на капилярна тръба [mm]1000 mm
Електрическа връз. коментари3 x клема тип Faston 250
Електрическа връзкаМногожилни конектори
Категория на диапазона на наляганетоВисоко налягане
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Ключ за спецификацияHTB-3UC04
Количество в опаковка от определен вид100 pc
Макс. работно налягане [bar]33.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]478 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe40.0 bar
Наименование на продуктаКомпактен прекъсвач за налягане
Настройка на налягането OFF [bar]25.0 bar
Настройка на налягането ON [bar]20.0 bar
ОбслужваемНо.
ОдобрениеUL
Опции за монтиране2 x M4 x 0.7
Продуктови аксесоариНо.
Размер на връзка по налягане2.4 mm
степен на контактAC125V/AC240VFLA 20 A
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеСпойка, ODM
Типово обозначениеHTB-3UC04
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT
Хладилни агентиR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.107 Kilogram
Нето тегло0.102 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.295 Liter
EAN/UPC5702428257862