Компактен прекъсвач за налягане, FTB
061G1087
Функция на контакт: SPDT, функция Reset: Ръчен, Тип връзка по налягане: Спойка, ODM, връзка налягане мъжко/женско: Мъжко, Макс. работно налягане [bar]: 30
061G1087
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | FTB Pressure Switch X389 I/100 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | FTB |
| връзка налягане мъжко/женско | Мъжко |
| Група продукти | Превключватели и термостати |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 1000 mm |
| Електрическа връз. коментари | 3 x клема тип Faston 250 |
| Електрическа връзка | Многожилни конектори |
| Категория на диапазона на налягането | Високо налягане |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Ключ за спецификация | FTB-X389 |
| Количество в опаковка от определен вид | 100 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 30.0 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Макс. работно налягане [psig] | 435 psig |
| Макс. тестово налягане [bar] Pe | 43.0 bar |
| Наименование на продукта | Компактен прекъсвач за налягане |
| Настройка на налягане OFF [psig] | 430.0 psig |
| Настройка на налягане ON [psig] | 357.5 psig |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | CEPED |
| Опции за монтиране | 2 x M4 x 0.7 |
| Продуктови аксесоари | Но. |
| Размер на връзка по налягане | 7 mm |
| степен на контакт | AC125V/AC250VFLA 0,5-1,5A |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип връзка по налягане | Спойка, ODM |
| Типово обозначение | FTB-X389 |
| функция Reset | Ръчен |
| Функция на контакт | SPDT |
| Хладилни агенти | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.124 Kilogram |
| Нето тегло | 0.052 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.445 Liter |
| EAN/UPC | 5702428531528 |