FTB, Danfoss Saginomiya Pressure Switch for low pressure applications

Компактен прекъсвач за налягане, FTB

061G1086

Функция на контакт: SPDT, функция Reset: Ръчен, Тип връзка по налягане: Разширение, Размер на връзка по налягане: 1/4 in, връзка налягане мъжко/женско: Женско, Макс. работно налягане [bar]: 30

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFTB Pressure Switch X326 I/100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаFTB
връзка налягане мъжко/женскоЖенско
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-20 °C
Дължина на капилярна тръба [mm]1000 mm
Електрическа връз. коментари3 x клема тип Faston 250
Електрическа връзкаМногожилни конектори
Категория на диапазона на наляганетоВисоко налягане
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Ключ за спецификацияFTB-X326
Количество в опаковка от определен вид100 pc
Макс. работно налягане [bar]30.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]435 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe43.0 bar
Наименование на продуктаКомпактен прекъсвач за налягане
Настройка на налягане OFF [psig]400.0 psig
Настройка на налягане ON [psig]327.5 psig
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCEPED
Опции за монтиране2 x M4 x 0.7
Продуктови аксесоариНо.
Размер на връзка по налягане1/4 in
степен на контактAC125V/AC250VFLA 6 A
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеРазширение
Типово обозначениеFTB-X326
функция ResetРъчен
Функция на контактSPDT
Хладилни агентиR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.118 Kilogram
Нето тегло0.074 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.445 Liter
EAN/UPC5702428531511