HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

Компактен прекъсвач за налягане, FTB

061G1012

Функция на контакт: SPDT, функция Reset: Ръчен, Тип връзка по налягане: Спойка, ODM, връзка налягане мъжко/женско: Мъжко, Макс. работно налягане [bar]: 30

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFTB Pressure Switch 3UC37 I/100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
UL approved refrigerantsR134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
UL одобрениеYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаFTB
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-20 °C
Дължина на капилярна тръба [mm]1000 mm
Електрическа връз. коментари3 x клема тип Faston 250
Електрическа връзкаМногожилни конектори
Категория на диапазона на наляганетоВисоко налягане
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Ключ за спецификацияFTB-3UC37
Количество в опаковка от определен вид100 pc
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [bar]30.0 bar
Макс. работно налягане [psig]435 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe43.0 bar
Наименование на продуктаКомпактен прекъсвач за налягане
Настройка на налягането OFF [bar]30.0 bar
Настройка на налягането ON [bar]25.0 bar
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCEPEDUL
Опции за монтиране2 x M4 x 0.7
Продуктови аксесоариНо.
Размер на връзка по налягане2.4 mm
степен на контактAC125V/AC240VFLA 20 A
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеСпойка, ODM
Типово обозначениеFTB-3UC37
функция ResetРъчен
Функция на контактSPDT
Хладилни агентиR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.119 Kilogram
Нето тегло0.113 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.424 Liter
EAN/UPC5702428257923