FTB, Danfoss Saginomiya Pressure Switch for low pressure applications

Компактен прекъсвач за налягане, FTB

061G1009

Функция на контакт: SPDT, функция Reset: Ръчен, Тип връзка по налягане: Спойка, ODM, Размер на връзка по налягане: 2.4 mm, Макс. работно налягане [bar]: 33
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: FTB

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFTB Pressure Switch 3UC11 I/100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
UL approved refrigerantsR134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
UL одобрениеYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаFTB
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-20 °C
Дължина на капилярна тръба [mm]1000 mm
Електрическа връз. коментари3 x клема тип Faston 250
Електрическа връзкаМногожилни конектори
Категория на диапазона на наляганетоВисоко налягане
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Ключ за спецификацияFTB-3UC11
Количество в опаковка от определен вид100 pc
Макс. работно налягане [bar]33.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]478 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe40.0 bar
Наименование на продуктаКомпактен прекъсвач за налягане
Настройка на налягането OFF [bar]27.0 bar
Настройка на налягането ON [bar]22.0 bar
ОбслужваемНо.
ОдобрениеUL
Опции за монтиране2 x M4 x 0.7
Продуктови аксесоариНо.
Размер на връзка по налягане2.4 mm
степен на контактAC125V/AC240VFLA 20 A
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеСпойка, ODM
Типово обозначениеFTB-3UC11
функция ResetРъчен
Функция на контактSPDT
Хладилни агентиR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.114 Kilogram
Нето тегло0.108 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.304 Liter
EAN/UPC5702428257947