Compact pressure switch, ETB_061G1088

Компактен прекъсвач за налягане, ETB

061G1088

Функция на контакт: SPDT, функция Reset: Ръчен, Тип връзка по налягане: Спойка, ODM, връзка налягане мъжко/женско: Мъжко, Макс. работно налягане [bar]: 11

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionETB Pressure Switch X331 I/100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857
SCIP dossier product nameT2/TE2
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаETB
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-20 °C
Дължина на капилярна тръба [mm]1000 mm
Електрическа връз. коментари3 x клема тип Faston 250
Електрическа връзкаМногожилни конектори
Категория на диапазона на наляганетоНиско налягане
Ключ за спецификацияETB-X331
Количество в опаковка от определен вид100 pc
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [bar]11.0 bar
Макс. работно налягане [psig]159 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe16.5 bar
Наименование на продуктаКомпактен прекъсвач за налягане
Настройка на налягане OFF [psig]7.1 psig
Настройка на налягане ON [psig]21.3 psig
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCEPED
Опции за монтиране2 x M4 x 0.7
Продуктови аксесоариНо.
Размер на връзка по налягане2.4 mm
степен на контактAC125V/AC250VFLA 6 A
Съдържа батерииNo
Тип връзка по наляганеСпойка, ODM
Типово обозначениеETB-X331
функция ResetРъчен
Функция на контактSPDT
Хладилни агентиR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.134 Kilogram
Нето тегло0.118 Kilogram
Volume0.445 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428531535
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm