Компактен прекъсвач за налягане, ETB
061G1006
Функция на контакт: SPDT, функция Reset: Ръчен, Тип връзка по налягане: Разширение, Размер на връзка по налягане: 1/4 in, връзка налягане мъжко/женско: Женско, Макс. работно налягане [bar]: 15
061G1006
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ETB Pressure Switch X310 I/100 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857 |
| SCIP dossier product name | T2/TE2 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | ETB |
| връзка налягане мъжко/женско | Женско |
| Група продукти | Превключватели и термостати |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 1000 mm |
| Електрическа връз. коментари | 3 x клема тип Faston 250 |
| Електрическа връзка | Многожилни конектори |
| Категория на диапазона на налягането | Ниско налягане |
| Ключ за спецификация | ETB-X310 |
| Количество в опаковка от определен вид | 100 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Макс. работно налягане [bar] | 15.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 218 psig |
| Макс. тестово налягане [bar] Pe | 16.5 bar |
| Наименование на продукта | Компактен прекъсвач за налягане |
| Настройка на налягането OFF [bar] | 2.0 bar |
| Настройка на налягането ON [bar] | 3.0 bar |
| Обслужваем | Но. |
| Опции за монтиране | 2 x M4 x 0.7 |
| Продуктови аксесоари | Но. |
| Размер на връзка по налягане | 1/4 in |
| степен на контакт | AC125V/AC250VFLA 1-20 A |
| Съдържа батерии | No |
| Тип връзка по налягане | Разширение |
| Типово обозначение | ETB-X310 |
| функция Reset | Ръчен |
| Функция на контакт | SPDT |
| Хладилни агенти | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.139 Kilogram |
| Нето тегло | 0.132 Kilogram |
| Volume | 0.441 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428257978 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |