Прекъсвач за налягане, DNS
061G3066
Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 25
061G3066
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DNS Pressure Switch D606XMQ004 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | DNS |
| Група продукти | Превключватели и термостати |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 25 pc |
| Наименование на продукта | Прекъсвач за налягане |
| Обслужваем | Но. |
| Продуктови аксесоари | Но. |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | DNS-D606XMQ004 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.659 Kilogram |
| Нето тегло | 0.626 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 1.224 Liter |
| EAN/UPC | 5702428277754 |