Превключвател за ниво на течност, LLS/AKS 38 Retrofit, Точкова заварка
148H3504
Тип присъединяване: Точкова заварка, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67, Макс. работно налягане [bar]: 28
148H3504
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
| Material Description | LLS 4000 Retrofit AKS 38 kit |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7 |
| SCIP dossier product name | LLS 4000 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | LLS/AKS 38 Retrofit |
| Група продукти | Превключватели и термостати |
| Електрическа връзка стандарт | DIN 43650 |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 28.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 406 psig |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Наименование на продукта | Превключвател за ниво на течност |
| Одобрение | CMIMEACUA |
| Присъединителен размер [инч] | 1 in |
| Размер на електрическа връзка | Pg 11 |
| Стандарт за присъединяване | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 65 °C |
| Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -50 °C |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 149 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -58 °F |
| Тип присъединяване | Точкова заварка |
| Флуидна група | 12 |
| Хладилни агенти | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 8.939 Kilogram |
| Нето тегло | 8.018 Kilogram |
| Volume | 15.822 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424285104 |
| Proposition 65 | No significant risk |