Превключвател за ниво на течност, LLS 4000U, NPT
027X0374
Тип присъединяване: NPT
027X0374
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | LLS4000U liq lev switch w/ weld conn |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7 |
| SCIP dossier product name | LLS 4000 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | LLS 4000U |
| Включени части | 3/4 NPT Welding Connetor |
| Група продукти | Regionally specified kits |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Наименование на продукта | Превключвател за ниво на течност |
| Описание на продукта | Превключвател за ниво на течност |
| По-нататъшна информация | 0.3 bar/4.35 psi spring |
| Присъединителен размер [инч] | 3/4 in |
| Присъединяване вътрешно/външно | Външен |
| Стандарт за присъединяване | ANSI/ASME B1.20.3 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип присъединяване | NPT |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 2.554 Kilogram |
| Нето тегло | 1.64 Kilogram |
| Volume | 4.425 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424210908 |
| Proposition 65 | No significant risk |