Превключвател за ниво на течност, AKS 38, Точкова заварка
148H3194
Тип присъединяване: Точкова заварка, Присъединителен размер [mm]: 25, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65, Макс. работно налягане [bar]: 28
148H3194
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP65 |
| Material Description | AKS38 FLOAT SWITCH,BUTT WELD DIN DN25 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | AKS 38 |
| Група продукти | Превключватели и термостати |
| Електрическа връзка стандарт | DIN 43650 |
| Категория | I |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 28.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 406 psig |
| Наименование на продукта | Превключвател за ниво на течност |
| Обслужваем | Liq. level switch spare parts |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Одобрение | CMIMEACLLC CDC TYSK |
| Описание на продукта | Превключвател на плувка |
| Присъединителен размер [mm] | 25 mm |
| Продуктови аксесоари | Liq. level switch accessories |
| Размер на електрическа връзка | Pg 11 |
| Стандарт за присъединяване | EN 10220 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 65 °C |
| Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -50 °C |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 149 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -58 °F |
| Тип присъединяване | Точкова заварка |
| Флуидна група | 12 |
| Хладилни агенти | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 11.256 Kilogram |
| Нето тегло | 8 Kilogram |
| Volume | 20.979 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428242226 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |