FQS, Danfoss Saginomiya flow switch

Превключвател на дебита, FQS

061H4002

Тип връзка по налягане: R, Размер на връзка по налягане: 1 in, Флуид: Гликол; Прясна вода; Неутрален солен разтвор, Тип присъединяване: Резба, Функция на контакт: SPDT

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP20
Material DescriptionFQS-030G Flow Switch
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаFQS
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]80 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]176 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-13 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]80 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]5 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]176 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]41 °F
Диапазон на тръбен диаметър Ø [mm] [макс]150 mm
Диапазон на тръбен диаметър Ø [mm] [мин]25 mm
Диапазон на тръбен диаметър Ø [инч] [макс]6 in
Диапазон на тръбен диаметър Ø [инч] [мин]1 in
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид9 pc
КорпусРЕДОВЕН
Макс. Скорост на потока [м/с]2 m/s
Макс. работно налягане [bar]10.0 bar
Макс. работно налягане [psig]145 psig
Наименование на продуктаПревключвател на дебита
Налягане при пръсване [bar]48.0 bar
Налягане при пръсване [psig]696 psig
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCE
Пониж. рег.DN100/4 в [l/min] [макс]940 l/min
Пониж. рег.DN100/4 в [l/min] [мин]200 l/min
Пониж. рег.DN125/5 в [l/min] [макс]1120 l/min
Пониж. рег.DN125/5 в [l/min] [мин]350 l/min
Пониж. рег.DN150/6 в [l/min] [макс]1700 l/min
Пониж. рег.DN150/6 в [l/min] [мин]530 l/min
Пониж. рег.DN25/1 в [l/min] [макс]45 l/min
Характеристика
Стойност
Пониж. рег.DN25/1 в [l/min] [мин]18 l/min
Пониж. рег.DN32/1-1/4 в [l/min] [макс]100 l/min
Пониж. рег.DN32/1-1/4 в [l/min] [мин]43 l/min
Пониж. рег.DN40/1-1/2 в [l/min] [макс]140 l/min
Пониж. рег.DN40/1-1/2 в [l/min] [мин]63 l/min
Пониж. рег.DN50/2 в [l/min] [макс]250 l/min
Пониж. рег.DN50/2 в [l/min] [мин]50 l/min
Пониж. рег.DN65/2-1/2 в [l/min] [макс]565 l/min
Пониж. рег.DN65/2-1/2 в [l/min] [мин]105 l/min
Пониж. рег.DN80/3 в [l/min] [макс]850 l/min
Пониж. рег.DN80/3 в [l/min] [мин]100 l/min
Продуктови аксесоариНо.
Размер на връзка по налягане1 in
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеR
Тип присъединяванеРезба
Типово обозначениеFQS-030G
Ув. рег.DN100/4 в [l/min] [макс]950 l/min
Ув. рег.DN100/4 в [l/min] [мин]210 l/min
Ув. рег.DN125/5 в [l/min] [макс]1140 l/min
Ув. рег.DN125/5 в [l/min] [мин]380 l/min
Ув. рег.DN150/6 в [l/min] [макс]1800 l/min
Ув. рег.DN150/6 в [l/min] [мин]570 l/min
Ув. рег.DN25/1 в [l/min] [макс]50 l/min
Ув. рег.DN25/1 в [l/min] [мин]21 l/min
Ув. рег.DN32/1-1/4 в [l/min] [макс]102 l/min
Ув. рег.DN32/1-1/4 в [l/min] [мин]46 l/min
Ув. рег.DN40/1-1/2 в [l/min] [макс]145 l/min
Ув. рег.DN40/1-1/2 в [l/min] [мин]68 l/min
Ув. рег.DN50/2 в [l/min] [макс]255 l/min
Ув. рег.DN50/2 в [l/min] [мин]58 l/min
Ув. рег.DN65/2-1/2 в [l/min] [макс]570 l/min
Ув. рег.DN65/2-1/2 в [l/min] [мин]120 l/min
Ув. рег.DN80/3 в [l/min] [макс]880 l/min
Ув. рег.DN80/3 в [l/min] [мин]115 l/min
ФлуидПрясна водаГликолНеутрален солен разтвор
Функция на контактSPDT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.654 Kilogram
Нето тегло0.6 Kilogram
Volume1.976 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428275385
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm