Прекъсвач за налягане, KPU16W
060-5251
null: -0.2 - 7.5, Регулация, дясна страна [bar]Pe: 8 - 42, Диференциална лява страна [bar]: 0.7 - 4, Диференциална дясна страна [bar]: 4, Функция на контакт: SPDT+SPST(NO), функция Reset лява страна: Авто, функция Reset дясна страна: Авто
060-5251
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application note | Not applicable for liquid line |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN 60947 електрически свойства | Изолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 проводни свойства | Гъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2 |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP30 |
| Material Description | KPU16W Pressure Switch M/14 |
| MWP дясна страна [bar] Pe | 46.5 bar |
| MWP дясна страна [psig] Pe | 675.0 psig |
| MWP лява страна [bar] Pe | 17.0 bar |
| MWP лява страна [psig] Pe | 250 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1 |
| SCIP dossier product name | KPU Pressure Switch |
| UL approved refrigerants | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| UL одобрение | Yes |
| UL одобрение за файлови имена | E31024 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | KPU16W |
| връзка налягане мъжко/женско | Мъжко |
| Група продукти | Превключватели и термостати |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 50 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 122 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Диапазон на регулация, лява страна Pe | 6 inHg - 108 psig |
| Диференциална дясна страна [bar] | 4.0 bar |
| Диференциална дясна страна [psi] | 60.0 psi |
| Диференциална лява страна [bar] [макс] | 4.00 bar |
| Диференциална лява страна [bar] [мин] | 0.70 bar |
| Диференциална лява страна [psi] [макс] | 60.0 psi |
| Диференциална лява страна [psi] [мин] | 10.0 psi |
| Електрическа връз. коментари | for ½ in male pipe thread |
| Електрическа връзка | Отвор |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Елементи, чувствителни към налягане | Мях |
| Категория | IV |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 14 pc |
| Наименование на продукта | Прекъсвач за налягане |
| Обезмаслени хладилни агенти | R134aR513AR515B |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | CELVDPEDRoHSUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Окол. Темп. Бележка | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Описание на продукта | Двоен контрол на налягане |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари на превключватели |
| Размер на връзка по налягане | 1/4 |
| Размер на електрическа връзка | 7/8 in |
| Регулация, дясна страна [bar]Pe [Макс] | 42.0 bar |
| Регулация, дясна страна [bar]Pe [Мин] | 8.0 bar |
| Регулация, дясна страна [psig]Pe [Макс] | 600.0 psig |
| Регулация, дясна страна [psig]Pe [Мин] | 100.0 psig |
| Регулация, лява страна [bar] Pe [Макс.] | 7.50 bar |
| Регулация, лява страна [bar] Pe [Мин.] | -0.20 bar |
| Регулация, лява страна [psig]Pe [Макс] | 108.00 psig |
| Регулация, лява страна [psig]Pe [Мин] | -3.00 psig |
| Стандарт за връзка по налягане | DIN 8906 |
| Степен на защита Nema (~) | 1 |
| степен на контакт | 144 A, 240 V AC24 A, 240 V acDC=12 W pilot dutyFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac |
| Съвместимост с лубриканти | Oilfree applications |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип връзка по налягане | Разширение |
| Флуидна група | 1 |
| функция Reset дясна страна | Авто |
| функция Reset лява страна | Авто |
| Функция на контакт | SPDT+SPST(NO) |
| Хладилни агенти | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.907 Kilogram |
| Нето тегло | 0.862 Kilogram |
| Volume | 1.078 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428063876 |
| Proposition 65 | Cancer |