KPU Pressure switch (dual, capilary tube, auto / auto)

Прекъсвач за налягане, KPU15

060-5248

null: -0.2 - 7.5, Регулация, дясна страна [bar]Pe: 8 - 32, Диференциална лява страна [bar]: 0.7 - 4, Диференциална дясна страна [bar]: 4, Функция на контакт: SPST(NO+NC), функция Reset лява страна: Авто, функция Reset дясна страна: Авто

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application noteNot applicable for liquid line
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP30
Material DescriptionKPU15 Pressure Switch M/10
MWP дясна страна [bar] Pe35.0 bar
MWP дясна страна [psig] Pe510.0 psig
MWP лява страна [bar] Pe17.0 bar
MWP лява страна [psig] Pe250 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
SCIP dossier product nameKPU Pressure Switch
UL approved refrigerantsR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаE31024
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаKPU15
връзка налягане мъжко/женскоЖенско
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]122 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на регулация, лява страна Pe6 inHg - 108 psig
Диференциална дясна страна [bar]4.0 bar
Диференциална дясна страна [psi]60.0 psi
Диференциална лява страна [bar] [макс]4.00 bar
Диференциална лява страна [bar] [мин]0.70 bar
Диференциална лява страна [psi] [макс]60.0 psi
Диференциална лява страна [psi] [мин]10.0 psi
Дължина на капилярна тръба [mm]900 mm
дължина на капилярната тръба36 in
Характеристика
Стойност
Електрическа връз. коментариfor ½ in male pipe thread
Електрическа връзкаОтвор
Елементи, чувствителни към наляганеМях
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Наименование на продуктаПрекъсвач за налягане
Обезмаслени хладилни агентиR134aR513AR515B
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Окол. Темп. Бележка80 °C/176 °F for max 120 min
Описание на продуктаДвоен контрол на налягане
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане1/4
Размер на електрическа връзка7/8 in
Регулация, дясна страна [bar]Pe [Макс]32.0 bar
Регулация, дясна страна [bar]Pe [Мин]8.0 bar
Регулация, дясна страна [psig]Pe [Макс]465.0 psig
Регулация, дясна страна [psig]Pe [Мин]100.0 psig
Регулация, лява страна [bar] Pe [Макс.]7.50 bar
Регулация, лява страна [bar] Pe [Мин.]-0.20 bar
Регулация, лява страна [psig]Pe [Макс]108.00 psig
Регулация, лява страна [psig]Pe [Мин]-3.00 psig
Стандарт за връзка по наляганеDIN 8912
Степен на защита Nema (~)1
степен на контакт144 A, 240 V AC24 A, 240 V acDC=12 W pilot dutyFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac
Съвместимост с лубрикантиOilfree applications
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеГайка на разширение
функция Reset дясна странаАвто
функция Reset лява странаАвто
Функция на контактSPST(NO+NC)
Хладилни агентиR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.005 Kilogram
Нето тегло0.96 Kilogram
Volume1.5 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428063913
Proposition 65Cancer