KP17WB Pressure Switch I/32

Pressure switch, KP47WB

060K4723

Regulation left side [bar]Pe: -0.2 - 7.5, Regulation right side [bar]Pe: 8 - 32, Differential left side [bar]: 0.7 - 4, Differential right side [bar]: 4, Contact function: SPDT+SPST(NO), Reset function, left side: Auto, Reset function, right side: Max convertible

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application noteNot applicable for liquid line
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 електрически свойстваInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 проводни свойстваFlex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP44
Material DescriptionKP47WB Pressure Switch I/32
MWP дясна страна [bar] Pe32.0 bar
MWP дясна страна [psig] Pe464.0 psig
MWP лява страна [bar] Pe21.5 bar
MWP лява страна [psig] Pe312 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
UL approved refrigerantsR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL одобрение за файлови именаE31024
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Вид на опаковкатаIndustrial pack
Вид на продуктаKP47WB
връзка налягане мъжко/женскоMale
Група продуктиSwitches and thermostats
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]149 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-13 °F
Диапазон на регулация, лява страна Pe6 inHg - 108 psig
Диференциална дясна страна [bar]4.0 bar
Диференциална дясна страна [psi]58.0 psi
Диференциална лява страна [bar] [макс]4.00 bar
Диференциална лява страна [bar] [мин]0.70 bar
Диференциална лява страна [psi] [макс]58.0 psi
Диференциална лява страна [psi] [мин]10.0 psi
Характеристика
Стойност
Електрическа връзкаRubber cable gland
Елементи, чувствителни към наляганеBellows
Идентичен продукт060-470366
Количество в опаковка от определен вид32 pc
Макс. тестово напрежение дясна страна [bar]35 bar
Макс. тестово напрежение лява страна [bar]24 bar
Наименование на продуктаPressure switch
Обезмаслени хладилни агентиR134aR513AR515B
ОбслужваемNo
ОдобрениеCCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Окол. Темп. Бележка80 °C/176 °F for max 120 min
Описание на продуктаDual Pressure Control
Продуктови аксесоариSwitches accessories
Размер на връзка по налягане1/4
Размер на електрическа връзка6-14 mm
Регулация, дясна страна [bar]Pe [Макс]32.0 bar
Регулация, дясна страна [bar]Pe [Мин]8.0 bar
Регулация, дясна страна [psig]Pe [Макс]464.0 psig
Регулация, дясна страна [psig]Pe [Мин]116.0 psig
Регулация, лява страна [bar] Pe [Макс.]7.50 bar
Регулация, лява страна [bar] Pe [Мин.]-0.20 bar
Стандарт за връзка по наляганеDIN 8906
Степен на защита Nema (~)2
степен на контактAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VTerminal D: 50 VA, 400 V
Съвместимост с лубрикантиOilfree applications
Съдържа батерииNo
Тип връзка по наляганеFlare
функция Reset дясна странаMax convertible
функция Reset лява странаAuto
Функция на контактSPDT+SPST(NO)
Хладилни агентиR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло480 Gram
Нето тегло477 Gram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255012740
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm