Прекъсвач за налягане, KP15
060K1154
null: -0.2 - 7.5, Регулация, дясна страна [bar]Pe: 8 - 32, Диференциална лява страна [bar]: 0.7 - 4, Диференциална дясна страна [bar]: 4, Функция на контакт: SPDT+SPST(NO), функция Reset лява страна: МИН. ПРИСПОСОБИМ
060K1154
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN 60947 електрически свойства | Изолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 проводни свойства | Гъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2 |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP44 |
| Material Description | KP15 Pressure Switch M/24 |
| MWP дясна страна [bar] Pe | 35.0 bar |
| MWP дясна страна [psig] Pe | 510.0 psig |
| MWP лява страна [bar] Pe | 17.0 bar |
| MWP лява страна [psig] Pe | 245 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| UL approved refrigerants | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| UL одобрение за файлови имена | E31024 |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | KP15 |
| връзка налягане мъжко/женско | Мъжко |
| Група продукти | Превключватели и термостати |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 65 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 149 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Диапазон на регулация, лява страна Pe | 6 inHg - 108 psig |
| Диференциална дясна страна [bar] | 4.0 bar |
| Диференциална дясна страна [psi] | 58.0 psi |
| Диференциална лява страна [bar] [макс] | 4.00 bar |
| Диференциална лява страна [bar] [мин] | 0.70 bar |
| Диференциална лява страна [psi] [макс] | 58.0 psi |
| Диференциална лява страна [psi] [мин] | 10.0 psi |
| Електрическа връзка | Уплътнение за гумен кабел |
| Елементи, чувствителни към налягане | Мях |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 24 pc |
| Макс. тестово напрежение дясна страна [bar] | 35 bar |
| Макс. тестово напрежение лява страна [bar] | 20 bar |
| Наименование на продукта | Прекъсвач за налягане |
| Обезмаслени хладилни агенти | R134aR513AR515B |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | RoHS КитайBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Окол. Темп. Бележка | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Описание на продукта | Двоен контрол на налягане |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари на превключватели |
| Размер на връзка по налягане | 1/4 |
| Размер на електрическа връзка | 6-14 mm |
| Регулация, дясна страна [bar]Pe [Макс] | 32.0 bar |
| Регулация, дясна страна [bar]Pe [Мин] | 8.0 bar |
| Регулация, дясна страна [psig]Pe [Макс] | 464.0 psig |
| Регулация, дясна страна [psig]Pe [Мин] | 116.0 psig |
| Регулация, лява страна [bar] Pe [Макс.] | 7.50 bar |
| Регулация, лява страна [bar] Pe [Мин.] | -0.20 bar |
| Стандарт за връзка по налягане | DIN 8906 |
| Степен на защита Nema (~) | 2 |
| степен на контакт | Клема D: 50 VA, 400 VAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Съвместимост с лубриканти | Oilfree applications |
| Съдържа батерии | No |
| Тип връзка по налягане | Разширение |
| функция Reset дясна страна | МАКС. ПРИСПОСОБИМ |
| функция Reset лява страна | МИН. ПРИСПОСОБИМ |
| Функция на контакт | SPDT+SPST(NO) |
| Хладилни агенти | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.62 Kilogram |
| Нето тегло | 0.6 Kilogram |
| Volume | 0.842 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255215738 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |