KP17WB Pressure Switch I/32

Прекъсвач за налягане, KP17WB

060-539466

Диференциална лява страна [bar]: 1, Диференциална дясна страна [bar]: 4, Функция на контакт: SPDT+SPST(NO), функция Reset лява страна: Авто, функция Reset дясна страна: МАКС. ПРИСПОСОБИМ

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application noteNot applicable for liquid line
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP44
Material DescriptionKP17WB Pressure Switch I/32
MWP дясна страна [bar] Pe32.0 bar
MWP дясна страна [psig] Pe464.0 psig
MWP лява страна [bar] Pe17.0 bar
MWP лява страна [psig] Pe245 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
UL approved refrigerantsR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаE31024
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаKP17WB
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]149 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-13 °F
Диференциална дясна страна [bar]4.0 bar
Диференциална дясна страна [psi]58.0 psi
Диференциална лява страна [bar]1.00 bar
Диференциална лява страна [psi]14.5 psi
Електрическа връзкаУплътнение за гумен кабел
Елементи, чувствителни към наляганеМях
Характеристика
Стойност
КатегорияIV
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид32 pc
Макс. тестово напрежение дясна страна [bar]35 bar
Макс. тестово напрежение лява страна [bar]20 bar
Наименование на продуктаПрекъсвач за налягане
Обезмаслени хладилни агентиR134aR513AR515B
ОбслужваемНо.
ОдобрениеRoHS КитайCCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Окол. Темп. Бележка80 °C/176 °F for max 120 min
Описание на продуктаДвоен контрол на налягане
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане1/4
Размер на електрическа връзка6-14 mm
Стандарт за връзка по наляганеDIN 8906
Степен на защита Nema (~)2
степен на контактКлема D: 50 VA, 400 VAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Съвместимост с лубрикантиOilfree applications
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеРазширение
Фабрична настр дясна страна [bar]18.0 bar
Фабрична настр. дясна страна [psig]261 psig
Фабрична настр. лява страна [bar]1.0 bar
Фабрична настр. лява страна [psig]14.5 psig
Флуидна група1
функция Reset дясна странаМАКС. ПРИСПОСОБИМ
функция Reset лява странаАвто
Функция на контактSPDT+SPST(NO)
Хладилни агентиR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.505 Kilogram
Нето тегло0.46 Kilogram
Volume0.703 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428079815
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm