KP15 Pressure Switch 24, 36

Прекъсвач за налягане, KP15

060-514991

null: -0.2 - 7.5, Регулация, дясна страна [bar]Pe: 8 - 32, Диференциална лява страна [bar]: 0.7 - 4, Диференциална дясна страна [bar]: 4, Функция на контакт: SPDT+SPST(NO), функция Reset лява страна: Авто
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: KP

Препоръчителна замяна: 060-514966

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP30
Material DescriptionKP15 Pressure Switch I/36
MWP дясна страна [bar] Pe35.0 bar
MWP дясна страна [psig] Pe510.0 psig
MWP лява страна [bar] Pe17.0 bar
MWP лява страна [psig] Pe245 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
UL approved refrigerantsR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаE31024
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаKP15
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]149 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на регулация, лява страна Pe6 inHg - 108 psig
Диференциална дясна страна [bar]4.0 bar
Диференциална дясна страна [psi]58.0 psi
Диференциална лява страна [bar] [макс]4.00 bar
Диференциална лява страна [bar] [мин]0.70 bar
Диференциална лява страна [psi] [макс]58.0 psi
Диференциална лява страна [psi] [мин]10.0 psi
Електрическа връзкаУплътнение за гумен кабел
Характеристика
Стойност
Елементи, чувствителни към наляганеМях
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид36 pc
Макс. тестово напрежение дясна страна [bar]35 bar
Макс. тестово напрежение лява страна [bar]20 bar
Наименование на продуктаПрекъсвач за налягане
Обезмаслени хладилни агентиR134aR513AR515B
ОбслужваемНо.
ОдобрениеBVCCCCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSRoHS Китайc UL us UL873, CS C22.2
Окол. Темп. Бележка80 °C/176 °F for max 120 min
Описание на продуктаДвоен контрол на налягане
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане1/4
Размер на електрическа връзка6-14 mm
Регулация, дясна страна [bar]Pe [Макс]32.0 bar
Регулация, дясна страна [bar]Pe [Мин]8.0 bar
Регулация, дясна страна [psig]Pe [Макс]464.0 psig
Регулация, дясна страна [psig]Pe [Мин]116.0 psig
Регулация, лява страна [bar] Pe [Макс.]7.50 bar
Регулация, лява страна [bar] Pe [Мин.]-0.20 bar
Стандарт за връзка по наляганеDIN 8906
Степен на защита Nema (~)1
степен на контактAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VКлема D: 50 VA, 400 V
Съвместимост с лубрикантиOilfree applications
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеРазширение
функция Reset дясна странаРъчен макс.
функция Reset лява странаАвто
Функция на контактSPDT+SPST(NO)
Хладилни агентиR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.007 Kilogram
Нето тегло0.007 Kilogram
Volume0.007 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428545709
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm