KP7ABS Pressure Switch - WEB060-8102

Прекъсвач за налягане, KP7ABS

060-508866

null: 8 - 32, Регулация, дясна страна [bar]Pe: 8 - 32, Диференциална лява страна [bar]: 4, Диференциална дясна страна [bar]: 4, Функция на контакт: 2 SPST(NC), функция Reset лява страна: Ръчен макс., функция Reset дясна страна: Ръчен макс.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application noteNot applicable for liquid line
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP30
Material DescriptionKP7ABS PRESSOSTAT
MWP дясна страна [bar] Pe35.0 bar
MWP дясна страна [psig] Pe510.0 psig
MWP лява страна [bar] Pe35.0 bar
MWP лява страна [psig] Pe510 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
SCIP dossier product nameKP Pressure Switch
UL approved refrigerantsR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR717
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаE31024
Бележки за връзка по наляганеРежещ пръстен 6 mm тръба
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаKP7ABS
Включени частиЪглова скоба
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]149 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-13 °F
Диференциална дясна страна [bar]4.0 bar
Диференциална дясна страна [psi]58.0 psi
Диференциална лява страна [bar]4.00 bar
Диференциална лява страна [psi]58.0 psi
Електрическа връзкаУплътнение за гумен кабел
Елементи, чувствителни към наляганеМях
КатегорияIV
Характеристика
Стойност
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид24 pc
Макс. тестово напрежение дясна страна [bar]35 bar
Макс. тестово напрежение лява страна [bar]35 bar
Наименование на продуктаПрекъсвач за налягане
Налягане при пръсване [bar]140.0 bar
Обезмаслени хладилни агентиR134aR513AR515B
ОбслужваемНо.
ОдобрениеRoHS КитайCCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Окол. Темп. Бележка80 °C/176 °F for max 120 min
Описание на продуктаДвоен контрол на налягане
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане12 x 1.5
Размер на електрическа връзка6-14 mm
Регулация, дясна страна [bar]Pe [Макс]32.0 bar
Регулация, дясна страна [bar]Pe [Мин]8.0 bar
Регулация, дясна страна [psig]Pe [Макс]464.0 psig
Регулация, дясна страна [psig]Pe [Мин]116.0 psig
Регулация, лява страна [bar] Pe [Макс.]32.00 bar
Регулация, лява страна [bar] Pe [Мин.]8.00 bar
Регулация, лява страна [psig]Pe [Макс]464.00 psig
Регулация, лява страна [psig]Pe [Мин]116.00 psig
Стандарт за връзка по наляганеISO 8434-1
Степен на защита Nema (~)1
степен на контактAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Съвместимост с лубрикантиOilfree applications
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеM
Флуидна група1
функция Reset дясна странаРъчен макс.
функция Reset лява странаРъчен макс.
Функция на контакт2 SPST(NC)
Хладилни агентиR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR717

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.695 Kilogram
Нето тегло0.65 Kilogram
Volume0.937 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428187114
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm