Прекъсвач за налягане, KP15
060-206091
null: -0.9 - 7, Регулация, дясна страна [bar]Pe: 8 - 32, Диференциална лява страна [bar]: 0.7, Диференциална дясна страна [bar]: 4, Функция на контакт: SPDT, функция Reset лява страна: Ръчен мин.
060-206091
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN 60947 електрически свойства | Изолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 проводни свойства | Гъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2 |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP30 |
| Material Description | KP15 Pressure Switch M/16 |
| MWP дясна страна [bar] Pe | 32.0 bar |
| MWP дясна страна [psig] Pe | 465.0 psig |
| MWP лява страна [bar] Pe | 17.0 bar |
| MWP лява страна [psig] Pe | 245 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dossier product name | KP KPI |
| UL approved refrigerants | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| UL одобрение | Yes |
| UL одобрение за файлови имена | E31024 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | KP15 |
| връзка налягане мъжко/женско | Женско |
| Група продукти | Превключватели и термостати |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 65 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 149 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Диапазон на регулация, лява страна Pe | 27 inHg - 101 psig |
| Диференциална дясна страна [bar] | 4.0 bar |
| Диференциална дясна страна [psi] | 58.0 psi |
| Диференциална лява страна [bar] | 0.70 bar |
| Диференциална лява страна [psi] | 10.0 psi |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 900 mm |
| дължина на капилярната тръба | 36 in |
| Електрическа връз. мъжка/женска | Женско |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Електрическа връзка | Въртящ се конектор на кабел |
| Елементи, чувствителни към налягане | Мях |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 16 pc |
| Макс. тестово напрежение дясна страна [bar] | 35 bar |
| Макс. тестово напрежение лява страна [bar] | 20 bar |
| Наименование на продукта | Прекъсвач за налягане |
| Обезмаслени хладилни агенти | R134aR513AR515B |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | RoHS КитайBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Окол. Темп. Бележка | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Описание на продукта | Двоен контрол на налягане |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари на превключватели |
| Размер на връзка по налягане | 1/4 |
| Размер на електрическа връзка | NPSM 1/2 - 14 |
| Регулация, дясна страна [bar]Pe [Макс] | 32.0 bar |
| Регулация, дясна страна [bar]Pe [Мин] | 8.0 bar |
| Регулация, дясна страна [psig]Pe [Макс] | 464.0 psig |
| Регулация, дясна страна [psig]Pe [Мин] | 116.0 psig |
| Регулация, лява страна [bar] Pe [Макс.] | 7.00 bar |
| Регулация, лява страна [bar] Pe [Мин.] | -0.90 bar |
| Стандарт за връзка по налягане | DIN 8912 |
| Степен на защита Nema (~) | 1 |
| степен на контакт | 120 V AC, 16 FLA, 96 LRA, 3A пилотен режим16 A резистивен, монофаза8 A резистивен, монофаза240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)Extra: 50VA,240V ac pilot duty |
| Съвместимост с лубриканти | Oilfree applications |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип връзка по налягане | Гайка на разширение |
| функция Reset дясна страна | Ръчен макс. |
| функция Reset лява страна | Ръчен мин. |
| Функция на контакт | SPDT |
| Хладилни агенти | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.672 Kilogram |
| Нето тегло | 0.6 Kilogram |
| Volume | 1.281 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424498368 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |