KP25_060-208891, 060-205991

Прекъсвач за налягане, KP15

060-204691

null: -0.2 - 7.5, Регулация, дясна страна [bar]Pe: 8 - 32, Диференциална лява страна [bar]: 0.7 - 4, Диференциална дясна страна [bar]: 4, Функция на контакт: SPDT, функция Reset лява страна: Авто

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application noteNot applicable for liquid line
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP30
Material DescriptionKP15 Pressure Switch I/18
MWP дясна страна [bar] Pe35.0 bar
MWP дясна страна [psig] Pe510.0 psig
MWP лява страна [bar] Pe17.0 bar
MWP лява страна [psig] Pe245 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
UL approved refrigerantsR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаE31024
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаKP15
връзка налягане мъжко/женскоЖенско
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]149 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на регулация, лява страна Pe6 inHg - 108 psig
Диференциална дясна страна [bar]4.0 bar
Диференциална дясна страна [psi]58.0 psi
Диференциална лява страна [bar] [макс]4.00 bar
Диференциална лява страна [bar] [мин]0.70 bar
Диференциална лява страна [psi] [макс]58.0 psi
Диференциална лява страна [psi] [мин]10.0 psi
Дължина на капилярна тръба [mm]900 mm
дължина на капилярната тръба36 in
Характеристика
Стойност
Електрическа връз. коментариfor ½ in male pipe thread
Електрическа връзкаОтвор
Елементи, чувствителни към наляганеМях
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид18 pc
Макс. тестово напрежение дясна страна [bar]35 bar
Макс. тестово напрежение лява страна [bar]20 bar
Наименование на продуктаПрекъсвач за налягане
Обезмаслени хладилни агентиR134aR513AR515B
ОбслужваемНо.
ОдобрениеRoHS КитайBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Окол. Темп. Бележка80 °C/176 °F for max 120 min
Описание на продуктаДвоен контрол на налягане
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане1/4
Размер на електрическа връзка7/8 in
Регулация, дясна страна [bar]Pe [Макс]32.0 bar
Регулация, дясна страна [bar]Pe [Мин]8.0 bar
Регулация, дясна страна [psig]Pe [Макс]464.0 psig
Регулация, дясна страна [psig]Pe [Мин]116.0 psig
Регулация, лява страна [bar] Pe [Макс.]7.50 bar
Регулация, лява страна [bar] Pe [Мин.]-0.20 bar
Стандарт за връзка по наляганеDIN 8912
Степен на защита Nema (~)1
степен на контакт120 V AC, 16 FLA, 96 LRA, 3A пилотен режим16 A резистивен, монофаза8 A резистивен, монофаза240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)Extra: 50VA,240V ac pilot duty
Съвместимост с лубрикантиOilfree applications
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеГайка на разширение
функция Reset дясна странаРъчен макс.
функция Reset лява странаАвто
Функция на контактSPDT
Хладилни агентиR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.625 Kilogram
Нето тегло0.558 Kilogram
Volume1.25 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428977364
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm