Прекъсвач за налягане, KP15
060-204666
null: -0.2 - 7.5, Регулация, дясна страна [bar]Pe: 8 - 32, Диференциална лява страна [bar]: 0.7 - 4, Диференциална дясна страна [bar]: 4, Функция на контакт: SPDT, функция Reset лява страна: Авто
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: KP
060-204666
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN 60947 електрически свойства | Изолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 проводни свойства | Гъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2 |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP30 |
| Material Description | KP15 Pressure Switch I/18 |
| MWP дясна страна [bar] Pe | 35.0 bar |
| MWP дясна страна [psig] Pe | 510.0 psig |
| MWP лява страна [bar] Pe | 17.0 bar |
| MWP лява страна [psig] Pe | 245 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
| SCIP dossier product name | KP/KPI pressure switch |
| UL approved refrigerants | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| UL одобрение | Yes |
| UL одобрение за файлови имена | E31024 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | KP15 |
| връзка налягане мъжко/женско | Женско |
| Група продукти | Превключватели и термостати |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 65 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 149 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Диапазон на регулация, лява страна Pe | 6 inHg - 108 psig |
| Диференциална дясна страна [bar] | 4.0 bar |
| Диференциална дясна страна [psi] | 58.0 psi |
| Диференциална лява страна [bar] [макс] | 4.00 bar |
| Диференциална лява страна [bar] [мин] | 0.70 bar |
| Диференциална лява страна [psi] [макс] | 58.0 psi |
| Диференциална лява страна [psi] [мин] | 10.0 psi |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 900 mm |
| дължина на капилярната тръба | 36 in |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Електрическа връз. коментари | за ½ in външна резба на тръба |
| Електрическа връзка | Отвор |
| Елементи, чувствителни към налягане | Мях |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 18 pc |
| Макс. тестово напрежение дясна страна [bar] | 35 bar |
| Макс. тестово напрежение лява страна [bar] | 20 bar |
| Наименование на продукта | Прекъсвач за налягане |
| Обезмаслени хладилни агенти | R134aR513AR515B |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | BVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSRoHS Китайc UL us UL873, CS C22.2 |
| Окол. Темп. Бележка | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Описание на продукта | Двоен контрол на налягане |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари на превключватели |
| Размер на връзка по налягане | 1/4 |
| Размер на електрическа връзка | 7/8 in |
| Регулация, дясна страна [bar]Pe [Макс] | 32.0 bar |
| Регулация, дясна страна [bar]Pe [Мин] | 8.0 bar |
| Регулация, дясна страна [psig]Pe [Макс] | 464.0 psig |
| Регулация, дясна страна [psig]Pe [Мин] | 116.0 psig |
| Регулация, лява страна [bar] Pe [Макс.] | 7.50 bar |
| Регулация, лява страна [bar] Pe [Мин.] | -0.20 bar |
| Стандарт за връзка по налягане | DIN 8912 |
| Степен на защита Nema (~) | 1 |
| степен на контакт | 120 V AC, 16 FLA, 96 LRA, 3A пилотен режим16 A резистивен, монофаза240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A резистивен, монофазаExtra: 50VA,240V ac pilot duty |
| Съвместимост с лубриканти | Oilfree applications |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип връзка по налягане | Гайка на разширение |
| функция Reset дясна страна | Ръчен макс. |
| функция Reset лява страна | Авто |
| Функция на контакт | SPDT |
| Хладилни агенти | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.625 Kilogram |
| Нето тегло | 0.558 Kilogram |
| Volume | 1.25 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428400664 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |