Диференциален пресостат, MP55A
060B018266
Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar]: 0.3 - 4.5, функция Reset: Ръчен мин., Тип връзка по налягане: M, Размер на връзка по налягане: 12 x 1.5, IP степен на защита от бн. Влияния: IP20, Макс. работно налягане [bar]: 17
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: MP54 / MP55 / MP55A
Препоръчителна замяна: 060B018291
060B018266
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN 60947 електрически свойства | Изолация: 250VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVЗащита от късо съединение, предпазител: 2A |
| EN 60947 проводни свойства | Гъвкави втулки: 0,2-1,0 mm2Гъвкави, без втулки 0,2-1,5 mm2Твърд/заседнал: 0,2-1,5 mm2 |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP20 |
| Material Description | MP55A Diff. Pressure Switch M/21 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658 |
| UL approved refrigerants | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Бележки за връзка по налягане | Режещ пръстен 6 mm тръба |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | MP55A |
| Време за освобождаване на релето [с] | 45 s |
| връзка налягане мъжко/женско | Мъжко |
| Група продукти | Превключватели и термостати |
| Диапазон на настройка на диф. наляг. [psi] [мин] | 4.3 psi |
| Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar] [макс] | 4.50 bar |
| Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar] [мин] | 0.30 bar |
| Диапазон на настройка на диф. наляг. [MPa] [макс] | 0.45 MPa |
| Диапазон на настройка на диф. наляг. [MPa] [мин] | 0.03 MPa |
| Диапазон на настройка на диф. наляг.[psi] [макс] | 65.0 psi |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 60 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 140 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Диференциален контакт [bar] | 0.20 bar |
| Електрическа връз. мъжка/женска | Женско |
| Електрическа връзка | Вход за винтов кабел |
| Електрическа връзка стандарт | DIN 40430 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 21 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 17.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 245 psig |
| Макс. тестово налягане [bar] Pe | 22.0 bar |
| Макс. тестово налягане [psig] | 319.0 psig |
| Наименование на продукта | Диференциален пресостат |
| Оборудване | Термореле |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | CECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS КитайTYSKUKCA |
| Окол. Темп. Бележка | Bellows max 100 °C/212 °F |
| Описание на продукта | Диф. Прекъсвач за налягане |
| Продуктови аксесоари | Генерични аксесоари |
| работен диапазон LP страна [bar] Pe [Макс] | 12 bar |
| работен диапазон LP страна [bar] Pe [Мин] | -1 bar |
| работен диапазон LP страна [psig]Pe [Макс] | 175 psig |
| работен диапазон LP страна [psig]Pe [Мин] | -15 psig |
| Размер на връзка по налягане | 12 x 1.5 |
| Размер на електрическа връзка | Pg 13.5 |
| Регулиране | Изключване при падане на налягането |
| Стандарт за връзка по налягане | ISO 8434-1 |
| степен на контакт | AC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип връзка по налягане | M |
| Фабрична настройка [psig] | 9.0 psig |
| функция Reset | Ръчен мин. |
| Функция на контакт | SPDT |
| Хладилни агенти | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515BR717 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.775 Kilogram |
| Нето тегло | 0.692 Kilogram |
| Volume | 2.144 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428365611 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |