Pressure switch, CKB 061Z5001

Прекъсвач за налягане, CKB

061Z5007

функция Reset: Ръчен, Тип връзка по налягане: Разширение, Размер на връзка по налягане: 1/4 in, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65, Макс. работно налягане [bar]: 143

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionCKB Pressure Switch 2UCBM5007
Pressure connection length[in]1.69 in
Pressure connection length[mm]43 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Бележки за връзка по наляганеДефлатор
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаCKB
Високо актив. налягане [bar]54.00 bar
Високо актив. налягане [psi]783 psi
връзка налягане мъжко/женскоЖенско
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]158 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]150 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Характеристика
Стойност
Диапазон на средна температура [°F] [макс]302 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-40 °F
Електрическа връз. коментариDIN plug not included
Електрическа връзкаDIN многожилен кабел
Категория на диапазона на наляганетоВисоко налягане
Ключ за спецификацияCKB-2UCBM5007
Количество в опаковка от определен вид25 pc
Макс. работно налягане [bar]143.0 bar
Макс. работно налягане [psig]2074 psig
Наименование на продуктаПрекъсвач за налягане
Ниско актив. налягане [bar]30.00 bar
Ниско актив. налягане [psi]435 psi
ОдобрениеC UL US UL60730CE 0035
Размер на връзка по налягане1/4 in
степен на контактAC=6 A, 250 V
Съдържа батерииNo
Тип връзка по наляганеРазширение
функция ResetРъчен
Функция на контактSPDT
Хладилни агентиR744

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.242 Kilogram
Нето тегло0.214 Kilogram
Volume0.542 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424693367
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm