Pressure switch, CKB
061Z4023
Reset function: Auto, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143
061Z4023
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP65 |
| Material Description | CKB Pressure Switch 2UCBA4023 |
| Pressure connection length[in] | 1.69 in |
| Pressure connection length[mm] | 43 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Бележки за връзка по налягане | Deflator |
| Вид на опаковката | Multi pack |
| Вид на продукта | CKB |
| Високо актив. налягане [bar] | 130.00 bar |
| Високо актив. налягане [psi] | 1885 psi |
| връзка налягане мъжко/женско | Female |
| Група продукти | Switches and thermostats |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 158 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 150 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 302 °F |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -40 °F |
| Електрическа връз. коментари | DIN plug not included |
| Електрическа връзка | DIN Spade |
| Категория на диапазона на налягането | High pressure |
| Ключ за спецификация | CKB-2UCBA4023 |
| Количество в опаковка от определен вид | 25 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 143.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 2074 psig |
| Наименование на продукта | Pressure switch |
| Ниско актив. налягане [bar] | 120.00 bar |
| Ниско актив. налягане [psi] | 1740 psi |
| Одобрение | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Размер на връзка по налягане | 1/4 in |
| степен на контакт | AC=6 A, 250 V |
| Съдържа батерии | No |
| Тип връзка по налягане | Flare |
| функция Reset | Auto |
| Функция на контакт | SPDT |
| Хладилни агенти | R744 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.237 Kilogram |
| Нето тегло | 0.18 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.516 Liter |
| EAN/UPC | 5715255004738 |