Pressure switch, CKB 061Z4001

Прекъсвач за налягане, CKB

061Z4012

функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: Разширение, Размер на връзка по налягане: 1/4 in, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65, Макс. работно налягане [bar]: 143

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionCKB Pressure Switch CKB-2UCBA4012
Pressure connection length[in]1.69 in
Pressure connection length[mm]43 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Бележки за връзка по наляганеДефлатор
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаCKB
Високо актив. налягане [bar]106.00 bar
Високо актив. налягане [psi]1537 psi
връзка налягане мъжко/женскоЖенско
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]158 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]150 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]302 °F
Характеристика
Стойност
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-40 °F
Електрическа връз. коментариDIN plug not included
Електрическа връзкаDIN многожилен кабел
Категория на диапазона на наляганетоВисоко налягане
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Ключ за спецификацияCKB-2UCBA4012
Количество в опаковка от определен вид25 pc
Макс. работно налягане [bar]143.0 bar
Макс. работно налягане [psig]2074 psig
Наименование на продуктаПрекъсвач за налягане
Ниско актив. налягане [bar]96.00 bar
Ниско актив. налягане [psi]1392 psi
ОдобрениеC UL US UL60730CE 0035TÜVUKCA
Размер на връзка по налягане1/4 in
степен на контактAC=6 A, 250 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеРазширение
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT
Хладилни агентиR744

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.242 Kilogram
Нето тегло0.214 Kilogram
Volume0.558 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424693299
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm