Прекъсвач за налягане, CKB
061Z1007
функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: Разширение, Размер на връзка по налягане: 1/4 in, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65, Макс. работно налягане [bar]: 143
061Z1007
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP65 |
| Material Description | CKB Presure Switch CKB-2UCLA1007 |
| Pressure connection length[in] | 0.55 in |
| Pressure connection length[mm] | 14 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Бележки за връзка по налягане | Дефлатор |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | CKB |
| Високо актив. налягане [bar] | 54.00 bar |
| Високо актив. налягане [psi] | 783 psi |
| връзка налягане мъжко/женско | Женско |
| Група продукти | Превключватели и термостати |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 158 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 150 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 302 °F |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -40 °F |
| Електрическа връз. коментари | DIN plug not included |
| Електрическа връзка | DIN многожилен кабел |
| Категория на диапазона на налягането | Високо налягане |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Ключ за спецификация | CKB-2UCLA1007 |
| Количество в опаковка от определен вид | 25 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 143.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 2074 psig |
| Наименование на продукта | Прекъсвач за налягане |
| Ниско актив. налягане [bar] | 44.00 bar |
| Ниско актив. налягане [psi] | 638 psi |
| Одобрение | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Размер на връзка по налягане | 1/4 in |
| степен на контакт | AC=6 A, 250 V |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип връзка по налягане | Разширение |
| функция Reset | Авто |
| Функция на контакт | SPDT |
| Хладилни агенти | R744 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.213 Kilogram |
| Нето тегло | 0.18 Kilogram |
| Volume | 0.524 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162473986 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |