Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Патрон за пресостат, LCB, 2 bar, 1.2 bar

061F7229

Високо актив. налягане [bar]: 2, Ниско актив. налягане [bar]: 1.2, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPST(NO), Тип връзка по налягане: Спойка, ODM, Размер на връзка по налягане: 1/4 in, Електрическа връзка: Кабел, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionLCB Cartridge Switch JA162 I/100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier product nameACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection
Бележки за връзка по наляганеМедна тръба (връх=3 mm)
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаLCB
Високо актив. налягане [bar]2.00 bar
Високо актив. налягане [psi]29 psi
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]85 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]185 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-20 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]135 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-55 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]275 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-70 °F
Дължина на кабела [in]39.37 in
Дължина на кабела [m]1.000 m
Електрическа връзкаКабел
Категория на диапазона на наляганетоНиско налягане
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Ключ за спецификацияLCB-JA162
Количество в опаковка от определен вид100 pc
КорпусВакуумен тип
Макс. работно налягане [bar]35.0 bar
Макс. работно налягане [psig]508 psig
Наименование на продуктаПатрон за пресостат
Налягане при пръсване [bar]200.0 bar
Налягане при пръсване [psig]2900 psig
Ниско актив. налягане [bar]1.20 bar
Ниско актив. налягане [psi]17 psi
Обезмаслени хладилни агентиR134aR513A
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCEUKCA
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане1/4 in
Размер на връзкапо налягане [mm]6.35 mm
степен на контактAC=6 A, 250 V
Съвместимост с лубрикантиOilfree applications
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеСпойка, ODM
Тип кабелAWG18
функция ResetАвто
Функция на контактSPST(NO)
Хладилни агентиR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Цвят на проводникЧервен

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.077 Kilogram
Нето тегло0.073 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.225 Liter
EAN/UPC5702428266246