Cartridge pressure switch, CCB_061F9803, 061F9806, 061F9808

Патрон за пресостат, CCB, 130 bar, 100 bar

061F9911

Високо актив. налягане [bar]: 130, Ниско актив. налягане [bar]: 100, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPST(NC), Тип връзка по налягане: Спойка, ODM, Размер на връзкапо налягане [mm]: 6.35, Електрическа връзка: Кабел, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionCCB Cartridge switch 2UB06W I/20
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Бележки за връзка по наляганеМедна тръба (връх=7 mm)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаCCB
Високо актив. налягане [bar]130.00 bar
Високо актив. налягане [psi]1886 psi
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]85 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]185 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-20 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]100 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]210 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-20 °F
Дължина на кабела [in]59.06 in
Дължина на кабела [m]1.500 m
Електрическа връзкаКабел
Категория на диапазона на наляганетоВисоко налягане
Ключ за спецификацияCCB-2UB06W
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид20 pc
КорпусЕПОКСИДЕН ТИП
Макс. работно налягане [bar]165.0 bar
Макс. работно налягане [psig]2393 psig
Наименование на продуктаПатрон за пресостат
Налягане при пръсване [bar]375.0 bar
Налягане при пръсване [psig]5440 psig
Ниско актив. налягане [bar]100.00 bar
Ниско актив. налягане [psi]1450 psi
Обезмаслени хладилни агентиR134aR513A
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCETÜV
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзкапо налягане [mm]6.35 mm
степен на контактAC=6 A, 250 V
Съвместимост с лубрикантиOilfree applications
Съдържа батерииNo
Тип връзка по наляганеСпойка, ODM
Тип кабелAWG18
функция ResetАвто
Функция на контактSPST(NC)
Хладилни агентиR744
Цвят на проводникЧерен

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло126 Gram
Нето тегло104 Gram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255290186
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm