Cartridge pressure switch, CCB_061F9803, 061F9806, 061F9808

Патрон за пресостат, CCB, 100 bar, 70 bar

061F9908

Високо актив. налягане [bar]: 100, Ниско актив. налягане [bar]: 70, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPST(NC), Тип връзка по налягане: Спойка, ODM, Размер на връзкапо налягане [mm]: 6.35, Електрическа връзка: Кабел, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionCCB Cartridge Switch 2UB03W I/20
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Бележки за връзка по наляганеМедна тръба (връх=7 mm)
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаCCB
Високо актив. налягане [bar]100.00 bar
Високо актив. налягане [psi]1450 psi
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]85 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]185 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-20 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]100 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]210 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-20 °F
Дължина на кабела [in]59.06 in
Дължина на кабела [m]1.500 m
Електрическа връзкаКабел
Категория на диапазона на наляганетоВисоко налягане
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Ключ за спецификацияCCB-2UB03W
Количество в опаковка от определен вид20 pc
КорпусЕПОКСИДЕН ТИП
Макс. работно налягане [bar]165.0 bar
Макс. работно налягане [psig]2393 psig
Наименование на продуктаПатрон за пресостат
Налягане при пръсване [bar]375.0 bar
Налягане при пръсване [psig]5440 psig
Ниско актив. налягане [bar]70.00 bar
Ниско актив. налягане [psi]1015 psi
Обезмаслени хладилни агентиR134aR513A
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCETÜV
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзкапо налягане [mm]6.35 mm
степен на контактAC=6 A, 250 V
Съвместимост с лубрикантиOilfree applications
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеСпойка, ODM
Тип кабелAWG18
функция ResetАвто
Функция на контактSPST(NC)
Хладилни агентиR744
Цвят на проводникЧерен

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.138 Kilogram
Нето тегло0.129 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.52 Liter
EAN/UPC5702428531474