Патрон за пресостат, CCB, 130 bar, 100 bar
061F9811
Високо актив. налягане [bar]: 130, Ниско актив. налягане [bar]: 100, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPST(NC), Тип връзка по налягане: Спойка, ODM, Размер на връзкапо налягане [mm]: 6.35, Електрическа връзка: Кабел, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65
061F9811
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP65 |
| Material Description | CCB Cartridge switch 2UB06W I/100 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | f33de3f9-791f-47eb-85ea-0064e2fcf12f |
| Бележки за връзка по налягане | Медна тръба (връх=7 mm) |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | CCB |
| Високо актив. налягане [bar] | 130.00 bar |
| Високо актив. налягане [psi] | 1886 psi |
| Група продукти | Превключватели и термостати |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 85 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -30 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 185 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -20 °F |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 100 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -30 °C |
| Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 210 °F |
| Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -20 °F |
| Дължина на кабела [in] | 59.06 in |
| Дължина на кабела [m] | 1.500 m |
| Електрическа връзка | Кабел |
| Категория на диапазона на налягането | Високо налягане |
| Ключ за спецификация | CCB-2UB06W |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 100 pc |
| Корпус | ЕПОКСИДЕН ТИП |
| Макс. работно налягане [bar] | 165.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 2393 psig |
| Наименование на продукта | Патрон за пресостат |
| Налягане при пръсване [bar] | 375.0 bar |
| Налягане при пръсване [psig] | 5440 psig |
| Ниско актив. налягане [bar] | 100.00 bar |
| Ниско актив. налягане [psi] | 1450 psi |
| Обезмаслени хладилни агенти | R134aR513A |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | CETÜV |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари на превключватели |
| Размер на връзкапо налягане [mm] | 6.35 mm |
| степен на контакт | AC=6 A, 250 V |
| Съвместимост с лубриканти | Oilfree applications |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип връзка по налягане | Спойка, ODM |
| Тип кабел | AWG18 |
| функция Reset | Авто |
| Функция на контакт | SPST(NC) |
| Хладилни агенти | R744 |
| Цвят на проводник | Черен |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.126 Kilogram |
| Нето тегло | 0.104 Kilogram |
| Volume | 0.221 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428258067 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |