MRS - L_ACB_Manual, Cable, Solder Odm,

Патрон за пресостат, ACB, 20 bar, 16 bar

061F9710

Високо актив. налягане [bar]: 20, Ниско актив. налягане [bar]: 16, функция Reset: Ръчен, Функция на контакт: SPST(NC), Тип връзка по налягане: Спойка, ODM, Електрическа връзка: Кабел, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB810MW I/50
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
UL approved refrigerantsR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
UL одобрениеYes
Бележки за връзка по наляганеМедна тръба (връх=7 mm)
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаACB
Високо актив. налягане [bar]20.00 bar
Високо актив. налягане [psi]290 psi
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]85 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]185 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-20 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]135 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-55 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]275 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-70 °F
Дължина на кабела [in]196.85 in
Дължина на кабела [m]5.000 m
Електрическа връзкаКабел
Категория на диапазона на наляганетоВисоко налягане
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Ключ за спецификацияACB-2UB810MW
Количество в опаковка от определен вид50 pc
КорпусЕПОКСИДЕН ТИП
Макс. работно налягане [bar]45.0 bar
Макс. работно налягане [psig]653 psig
Наименование на продуктаПатрон за пресостат
Налягане при пръсване [bar]200.0 bar
Налягане при пръсване [psig]2900 psig
Ниско актив. налягане [bar]16.00 bar
Ниско актив. налягане [psi]232 psi
Обезмаслени хладилни агентиR134aR513A
ОбслужваемНо.
ОдобрениеC UL US UL60730CE 0035TÜV
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзкапо налягане [mm]6.00 mm
степен на контактAC=6 A, 250 V
Съвместимост с лубрикантиOilfree applications
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеСпойка, ODM
Тип кабелAWG18
функция ResetРъчен
Функция на контактSPST(NC)
Хладилни агентиR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Цвят на проводникЧерен

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.215 Kilogram
Нето тегло0.204 Kilogram
Volume0.45 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428258227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm