SPD - RESET -M_ACB_061F9210, 061F9214, 061F9217

Патрон за пресостат, ACB, 23 bar, 19 bar

061F9243

Високо актив. налягане [bar]: 23, Ниско актив. налягане [bar]: 19, функция Reset: Ръчен, Функция на контакт: SPDT, Тип връзка по налягане: Разширение, Размер на връзка по налягане: 1/4 in, Електрическа връзка: Кабел, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UC63MW I/20
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dossier product nameACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
UL approved refrigerantsR1234yfR1270R290R32R444BR452BR454AR454BR454CR455AR457AR516AR600R600a
Бележки за връзка по наляганеДефлатор
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаACB
Високо актив. налягане [bar]23.00 bar
Високо актив. налягане [psi]334 psi
връзка налягане мъжко/женскоЖенско
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]85 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]185 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-20 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]135 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-55 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]275 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-70 °F
Дължина на кабела [in]59.06 in
Дължина на кабела [m]1.500 m
Електрическа връзкаКабел
Категория на диапазона на наляганетоВисоко налягане
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияACB-2UC63MW
Количество в опаковка от определен вид20 pc
КорпусМОНТИРАНЕ НА ПАНЕЛ
Макс. работно налягане [bar]45.0 bar
Макс. работно налягане [psig]653 psig
Наименование на продуктаПатрон за пресостат
Налягане при пръсване [bar]200.0 bar
Налягане при пръсване [psig]2900 psig
Ниско актив. налягане [bar]19.00 bar
Ниско актив. налягане [psi]276 psi
Обезмаслени хладилни агентиR134aR513A
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCE 0035
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане1/4 in
степен на контактAC=4 A, 250 V
Съвместимост с лубрикантиOilfree applications
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип връзка по наляганеРазширение
Тип кабелAWG18
функция ResetРъчен
Функция на контактSPDT
Хладилни агентиR1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a
Цвят на проводникЧЕРЕН+СИН+ЧЕРВЕН

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.12 Kilogram
Нето тегло0.109 Kilogram
Volume0.384 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428259385
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm