MRS - L_ACB_Manual, Cable, Solder Odm,

Патрон за пресостат, ACB, 20 bar, 16 bar

061F9234

Високо актив. налягане [bar]: 20, Ниско актив. налягане [bar]: 16, функция Reset: Ръчен, Функция на контакт: SPDT, Тип връзка по налягане: Спойка, ODM, Електрическа връзка: Кабел, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UC107MW I/50
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Бележки за връзка по наляганеМедна тръба (връх=7 mm)
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаACB
Високо актив. налягане [bar]20.00 bar
Високо актив. налягане [psi]290 psi
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]85 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]185 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-20 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]135 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-55 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]275 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-70 °F
Дължина на кабела [in]98.43 in
Дължина на кабела [m]2.500 m
Електрическа връзкаКабел
Категория на диапазона на наляганетоВисоко налягане
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Ключ за спецификацияACB-2UC107MW
Количество в опаковка от определен вид50 pc
КорпусМОНТИРАНЕ НА ПАНЕЛ
Макс. работно налягане [bar]45.0 bar
Макс. работно налягане [psig]653 psig
Наименование на продуктаПатрон за пресостат
Налягане при пръсване [bar]200.0 bar
Налягане при пръсване [psig]2900 psig
Ниско актив. налягане [bar]16.00 bar
Ниско актив. налягане [psi]232 psi
Обезмаслени хладилни агентиR134aR513A
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCE 0035
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзкапо налягане [mm]6.00 mm
степен на контактAC=4 A, 250 V
Съвместимост с лубрикантиOilfree applications
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеСпойка, ODM
Тип кабелAWG18
функция ResetРъчен
Функция на контактSPDT
Хладилни агентиR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Цвят на проводникЧЕРЕН+СИН+ЧЕРВЕН

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.155 Kilogram
Нето тегло0.147 Kilogram
Volume0.456 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428259415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm