Патрон за пресостат, ACB, 31 bar, 24 bar
061F8706
Високо актив. налягане [bar]: 31, Ниско актив. налягане [bar]: 24, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPST(NC), Тип връзка по налягане: Спойка, ODM, Размер на връзка по налягане: 1/4 in, Електрическа връзка: Многожилни конектори, IP степен на защита от бн. Влияния: IP40
061F8706
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP40 |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UB206 I/50 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| UL approved refrigerants | R1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a |
| UL одобрение | Yes |
| Бележки за връзка по налягане | Медна тръба (връх=3 mm) |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | ACB |
| Високо актив. налягане [bar] | 31.00 bar |
| Високо актив. налягане [psi] | 450 psi |
| Група продукти | Превключватели и термостати |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 85 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -30 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 185 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -20 °F |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 135 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -55 °C |
| Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 275 °F |
| Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -70 °F |
| Електрическа връзка | Многожилни конектори |
| Категория на диапазона на налягането | Високо налягане |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Ключ за спецификация | ACB-2UB206 |
| Количество в опаковка от определен вид | 50 pc |
| Корпус | РЕДОВЕН |
| Макс. работно налягане [bar] | 45.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 653 psig |
| Наименование на продукта | Патрон за пресостат |
| Налягане при пръсване [bar] | 200.0 bar |
| Налягане при пръсване [psig] | 2900 psig |
| Ниско актив. налягане [bar] | 24.00 bar |
| Ниско актив. налягане [psi] | 348 psi |
| Обезмаслени хладилни агенти | R134aR513A |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | C UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари на превключватели |
| Размер на връзка по налягане | 1/4 in |
| Размер на връзкапо налягане [mm] | 6.35 mm |
| степен на контакт | AC=6 A, 250 V |
| Съвместимост с лубриканти | Oilfree applications |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип връзка по налягане | Спойка, ODM |
| функция Reset | Авто |
| Функция на контакт | SPST(NC) |
| Хладилни агенти | R1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.039 Kilogram |
| Нето тегло | 0.037 Kilogram |
| Volume | 0.403 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428261029 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |