Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Solder ODM

Патрон за пресостат, ACB, 28 bar, 21 bar

061F8704

Високо актив. налягане [bar]: 28, Ниско актив. налягане [bar]: 21, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPST(NC), Тип връзка по налягане: Спойка, ODM, Размер на връзка по налягане: 1/4 in, Електрическа връзка: Многожилни конектори, IP степен на защита от бн. Влияния: IP40

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP40
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB204 I/50
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
UL approved refrigerantsR1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a
UL одобрениеYes
Бележки за връзка по наляганеМедна тръба (връх=3 mm)
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаACB
Високо актив. налягане [bar]28.00 bar
Високо актив. налягане [psi]406 psi
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]85 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]185 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-20 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]135 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-55 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]275 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-70 °F
Електрическа връзкаМногожилни конектори
Категория на диапазона на наляганетоВисоко налягане
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Ключ за спецификацияACB-2UB204
Количество в опаковка от определен вид50 pc
КорпусРЕДОВЕН
Макс. работно налягане [bar]45.0 bar
Макс. работно налягане [psig]653 psig
Наименование на продуктаПатрон за пресостат
Налягане при пръсване [bar]200.0 bar
Налягане при пръсване [psig]2900 psig
Ниско актив. налягане [bar]21.00 bar
Ниско актив. налягане [psi]305 psi
Обезмаслени хладилни агентиR134aR513A
ОбслужваемНо.
ОдобрениеC UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане1/4 in
Размер на връзкапо налягане [mm]6.35 mm
степен на контактAC=6 A, 250 V
Съвместимост с лубрикантиOilfree applications
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеСпойка, ODM
функция ResetАвто
Функция на контактSPST(NC)
Хладилни агентиR1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.039 Kilogram
Нето тегло0.037 Kilogram
Volume0.402 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428261043
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm